Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 接続ケーブル
CE marked
as_15544361-originaltorsion resistantuv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

電源および制御ケーブル; 4G70; U0/U: 450/750 V; HFFR; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥24,785

(¥24,785/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。

 

  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
  • 屋外使用に適しています。

最近閲覧した型番