電源および制御ケーブル; 5G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー
製品比較に追加
- スチールワイヤーブレードは、機械的ストレスが増大する用途において、より高い保護性能を発揮します。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。