Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 動力・コントロールケーブル
CE marked
as_15544361-originalchemical resistanceflame-retardant

電源および制御ケーブル; 7G2.5; U0/U: 450/750 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥2,269

(¥2,269/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • スチールワイヤーブレードは、機械的ストレスが増大する用途において、より高い保護性能を発揮します。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

 

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。

最近閲覧した型番