Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® ROBUST 200 4G35
CE markedEcolab
as_15544361-originalunder wateruv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantoutdoor area

電源および制御ケーブル; 4G35; U0/U: 450/750 V; TPE; 線心識別: 色; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥15,089

(¥15,089/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 高品質の絶縁材とシース材により、特に耐候性と耐久性に優れた全天候型ケーブル。
  • 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 幅広い化学物質(アンモニア化合物、バイオガスなど)、植物性、動物性、合成油脂(バイオオイル、エステル系作動油など)に対する優れた耐性。
  • 特に水溶性洗浄剤や冷却剤との併用に適しています。
  • スチームジェット洗浄を頻繁に行う場合、熱水や蒸気に強い。
  • 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。

アプリケーション

  • 代表的な応用分野は、洗浄プラント、下水処理プラント、堆肥化プラント、食品産業での応用です。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できます。
  • UV-C放射を伴う用途に適しています(LAPP社内試験法による)。
  • 屋外使用に適切です。
  • -40℃までフレキシブルに使用可能です。

最近閲覧した型番