電源および制御ケーブル; 3X1.5; U0/U: 300/500 V; TPE; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- 高品質の絶縁材とシース材により、特に耐候性と耐久性に優れた全天候型ケーブル。
- 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 幅広い化学物質(アンモニア化合物、バイオガスなど)、植物性、動物性、合成油脂(バイオオイル、エステル系作動油など)に対する優れた耐性。
- 特に水溶性洗浄剤や冷却剤との併用に適しています。
- スチームジェット洗浄を頻繁に行う場合、熱水や蒸気に強い。
- 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 代表的な応用分野は、洗浄プラント、下水処理プラント、堆肥化プラント、食品産業での応用です。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できます。
- UV-C放射を伴う用途に適しています(LAPP社内試験法による)。
- 屋外使用に適しています。
- -40℃までフレキシブルに使用可能。