Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,5
CE marked
chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

電源および制御ケーブル; 7G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 色; シールド; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥709

(¥709/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

 

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。

最近閲覧した型番