Japan
 
 
Japan
 
 
H05VVC4V5-K コントロールケーブル
CE markedHarmonisation marking
chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

電源および制御ケーブル; 12G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; H05VVC4V5-K; 柔軟クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥2,637

(¥2,637/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 欧州整合設計H05VVC4V5-Kに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が実証されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 銅編組シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現します。

 

  • 貿易製品であり、LAPP製品ではありません。

 

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。

最近閲覧した型番