Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 80G0,5
CE markedEcolab
as_15544361-originaltorsion resistantchemical resistanceflame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 80G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

登録して価格を確認。

価格

¥6,438

(¥6,438/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

 

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。

最後に閲覧した記事