Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 34G0,75
CE markedEcolabVDE certified
as_15544361-originaltorsion resistantchemical resistanceflame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 34G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030クリップボードにコピー

製品比較に追加

登録して価格を確認。

価格

¥1,978

(¥1,978/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 標準的な長さで2~100芯の145種類の標準品と、個別のカットが用意されています。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

 

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟で連続的な使用が可能です(製品により異なりますので、技術データまたはデータシートをご覧ください)。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
  • 15℃までフレキシブルに使用可能。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。

最後に閲覧した記事