電源および制御ケーブル; 10G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030クリップボードにコピー
製品比較に追加
- 標準的な長さで2~100芯の145種類の標準品と、個別のカットが用意されています。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
- VDE登録により、品質と特性が保証されています。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟で連続的な使用が可能です(製品により異なりますので、技術データまたはデータシートをご覧ください)。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
- 15℃までフレキシブルに使用可能。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。