Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G25
CE markedEcolabVDE certified
torsion resistantchemical resistanceflame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 5G25; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥8,811

(¥8,811/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 15℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番