電源および制御ケーブル; 7X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030クリップボードにコピー
製品比較に追加
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- VDE登録により、品質と特性が保証されています。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 15℃までフレキシブルに使用可能。