電源および制御ケーブル; 3X0.75; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性クリップボードにコピー
製品比較に追加
- 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
- 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。