Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G2,5
CE marked
as_15544361-originaltorsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardant

電源および制御ケーブル; 18G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥5,259

(¥5,259/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
  • 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

 

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。

最近閲覧した型番