Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X0,5
CE markedUL recognized
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardanthalogen-free

電源および制御ケーブル; 7X0.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; 線心識別: 番号; ULレコグナイズド; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥662

(¥662/1 m)

数量

3000 m の最低注文数量を守ってください。

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な煙が発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
  • VDEテスト済み。

 

  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
  • 気温の範囲内であれば、一時的な屋外使用に適しています。
  • -25℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番