電源および制御ケーブル; 4X0.75; U0/U: 300/500 V; HFFR; 線心識別: 番号; シールド; ULレコグナイズド; 柔軟性クリップボードにコピー
製品比較に追加
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な煙が発生するリスクを低減します。
- 銅編組シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。