Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G6
CE markedUL recognized
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoutdoor area

電源および制御ケーブル; 5G6; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; 線心識別: 色; ULレコグナイズド; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥2,875

(¥2,875/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。

 

  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 屋外使用に適しています。

最近閲覧した型番