Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV コントロールケーブル
CE markedUL recognized
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoutdoor areaicon sturgeon signal

電源および制御ケーブル; 25G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; 線心識別: 番号; シールド; ULレコグナイズド; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥7,407

(¥7,407/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。

 

  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 屋外使用に適しています。
  • -25℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番