電源ケーブル; 1X185; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; 柔軟性クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 「GN/YE」バリエーションは、保護導体を接続するための緑と黄色のコア絶縁。
- 直流システム用DIN EN 60445に準拠した赤色または白色コア絶縁のバリエーション「RD」および「WH」。
アプリケーション
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 低電圧範囲の直流アプリケーション用。
- 直流送電網で配電される産業プラント向け。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。