Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 動力ケーブル
CE marked
as_15544361-originaltorsion resistantuv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoutdoor area

電源ケーブル; 1X240; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; 柔軟性クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥15,826

(¥15,826/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な煙が発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 「GN/YE」バリエーションは、保護導体を接続するための緑と黄色のコア絶縁。
  • 直流システム用DIN EN 60445に準拠した赤色または白色コア絶縁のバリエーション「RD」および「WH」。

アプリケーション

  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 低電圧範囲の直流アプリケーション用。
  • 直流送電網で配電される産業プラント向け。
  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した場所でも湿気のある場所でも使用可能です。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。

最近閲覧した型番