Japan
 
 
Japan
 
 
H07RN-F 4G6
CE markedHarmonisation marking
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 4G6; HAR認定; U0/U: 450/750 V; ゴム; コアの識別: 色; 柔軟クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥1,678

(¥1,678/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 欧州整合型H07RN-Fに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • このタイプの単心ケーブルは、短絡防止および対地短絡防止の設置に使用できます。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。

コメント

  • 貿易製品であり、LAPP製品ではありません。

アプリケーション

  • 業務用および農業用工作機械だけでなく、ハンドヘルド機器や電源装置にも使用可能。
  • 固定式または自由設置式、または保護ケーブル導管への設置用。
  • 固定され保護された設置の場合、1000Vまでの動作も可能です。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できます。
  • 大きな機械的ストレスに耐えられます。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • -25℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番