Japan
 
 
Japan
 
 
H05RN-F 接続ケーブル
CE markedHarmonisation marking
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 2X1; HAR認定; U0/U: 300/500 V; ゴム; コアの識別: 色; 柔軟クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥318

(¥318/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

 

  • 欧州整合型H05RN-Fに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。

 

  • 貿易製品であり、LAPP製品ではありません。

 

  • 家庭用電化製品や携帯用電気機器など多目的に使用できます。
  • 典型的な用途としては、ストリング・ライトやハンドヘルド検査ランプがあります。
  • 柔軟な使用:
  • 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できます。
  • 軽い機械的ストレスに適しています。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • -25℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番