Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® TRAY II コントロールケーブル
CE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 3G1.5; コアの識別: 番号; UL認定; 柔軟クリップボードにコピー

製品比較に追加

登録して価格を確認。

価格

¥797

(¥797/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
  • 特に耐油性と難燃性に優れています。

アプリケーション

  • 中程度の機械的ストレスに適しています。

最後に閲覧した記事