Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® TRAY II CY コントロールケーブル
CE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

電源および制御ケーブル; 3G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; コアの識別: 番号; シールド; UL認定; 柔軟クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥1,416

(¥1,416/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。

アプリケーション

  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • -25℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番