電源および制御ケーブル; 4G1.5; コアの識別: 番号; UL認定; 柔軟クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- 米国用に開発されたケーブル。
- さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
- ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できます。
- 特に耐油性と難燃性に優れています。
アプリケーション
- 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適しています。
- 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適しています。
- 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されています。
- 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
- 米国での地下への直接設置に適しています。
- -25℃までフレキシブルに使用可能。