Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® TRAY II コントロールケーブル
CE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistant

電源および制御ケーブル; 25G1.5; コアの識別: 番号; UL認定; 柔軟クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥5,634

(¥5,634/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。

アプリケーション

  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • -25℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番