Japan
 
 
Japan
 
 
ÖLFLEX® TRAY II CY コントロールケーブル
CE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

電源および制御ケーブル; 7G1; U0/U: 0,6/1 kV; コアの識別: 番号; シールド; UL認定; 柔軟クリップボードにコピー

製品比較に追加

価格

¥1,067

(¥1,067/1 m)

数量

ログイン 在庫照会
読み込み中...

在庫を更新中 ...

利点

  • 米国用に開発されたケーブル。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
  • ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できます。
  • 特に耐油性と難燃性に優れています。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。

アプリケーション

  • 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適しています。
  • 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適しています。
  • 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されています。
  • 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
  • 米国での地下への直接設置に適しています。
  • -25℃までフレキシブルに使用可能。

最近閲覧した型番