電源および制御ケーブル; 25G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; コアの識別: 番号; UL認定; 柔軟クリップボードにコピー
製品比較に追加
利点
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
アプリケーション
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- -25℃までフレキシブルに使用可能。
電源および制御ケーブル; 25G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; コアの識別: 番号; UL認定; 柔軟クリップボードにコピー
製品比較に追加