産業 ソリューション サービス サービス デジタルサービス 物流 LAPP エクスプロレーションセンター よくあるご質問 各種お問い合わせ ニュースレター ダウンロードセンター ライブラリー(JAPAN) 技術情報 ニュース 会社概要 会社概要 LAPP グループ LAPP Japan コンプライアンスとインテグリティ サステナビリティ コンピテンス 購入 - 製品
- 産業
- ソリューション
- サービス
- ニュース
- 会社概要
製品比較に追加
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証します。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
- 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
- 肉厚減少による省スペース化。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。