Japan
 
 
Japan
 
 

ケーブルアセンブリ

すぐに使用できます。


ケーブルアセンブリとは、工場出荷時に両端に1つまたは2つのコネクタが装着されたケーブルのことである。LAPPの専門知識により、直接接続し、時間を節約し、社内プロセスを合理化し、最高の品質基準を満たす準備が整っています。当社のポートフォリオには、さまざまな電源およびコントロールケーブルアセンブリと、さまざまなデータネットワークケーブルアセンブリが含まれています。

ケーブルアセンブリ、組み立て済みケーブルとは?


ケーブルアセンブリとは、片端または両端にコネクタが装着された、すぐに接続できるケーブルのことです。組み立て済みケーブルはすぐに使用でき、目的の場所に直接接続できます。ケーブルのストリップ、芯線のストリップ、導線の圧着、最終的なコネクタの組み立てなど、時間がかかる工程が完全に省略されます。


ケーブルアセンブリは、ケーブルメーカーによって工場で生産されるだけでなく、徹底的にチェックされます。標準化された製造工程により、ケーブルアセンブリは同じ品質基準を満たしています。自分たちで組み立てるケーブルとは異なり、半自動化された生産工程と高い品質要求のもとで、経験豊富な従業員によって組み立てられるため、ミスはかなり少なくなります。

これらのケーブルアセンブリは、LAPPの標準品に含まれています


手間のかかる組み立てプロセスは、配送前にLAPPの専門家が行います!

接続ケーブルと延長ケーブル

労力削減、より効率的なプロセス、大きな節約効果
製品へ

データ・ケーブル・アセンブリ

センサー/アクチュエータケーブル、イーサネットケーブル、フィールドバスケーブル、ファイバー光ファイバーケーブル
製品へ

まだ何をする必要がありますか 開梱し、プラグを差し込んで完了!


ついに、終止符を打つ時が来た:

  • ケーブルの長さに合わせて切断する
  • ケーブルのストリッピング
  • スクリーニング上部ラッピング
  • コアを剥がす
  • 導線をコネクタに終端する
  • コネクタを組み立てる

Ethernet Plug&Play-cable assemblies

ケーブルアセンブリの利点は何ですか?


過酷な環境だけでなく、手間のかかる組み立てにおお困りではありませんか?


生産側にコネクタを取り付けたケーブルの使用は、多くの理由から魅力的なソリューションです。

有益な時間節約

より効率的な作業プロセス

高い節約の可能性

ケーブルとコネクタの組み合わせが自由に選択可能

プラグ&プレイ接続により、機器や装置の設置がスムーズ

標準化プロセスによる一貫した高品質で、ケーブルとコネクタ間の信頼性の高い正確な接続

必要なものがありませんか?カスタマイズされたケーブルはいかがですか?


特殊な用途では特殊な要件が生じ、個別のアセンブリが必要になります。 


動力ケーブル、コントロールケーブル、データケーブルなど、ケーブルの幅広いラインナップの中から、お客様の仕様や要件に適したコネクタをお選びください。工場で組み立てられたケーブルを使用することで、常に企業固有の要件に合わせたソリューションを得ることができます。


ÖLFLEX® CONNECT または ÖLFLEX® CONNECT DATA では、LAPPは、専用のカスタマイズされたアセンブリを提供しています。

LAPPは、カスタマイズされたアセンブリのための専門家パートナーでもあります。


特典一覧:

  1. 自社生産設備のための資本支出はありません。
  2. リーンサプライヤーベースは営業コストの削減につながる。
  3. 完全なアセンブリのおかげで在庫レベルが低い。
  4. 優れた機能的信頼性。

リソースを節約し、当社の専門知識をご活用ください。