Japan
 
 
Japan
 
 

データケーブルアセンブリ

高速で障害のない接続のためのパッチケーブル

データケーブルアセンブリは、高速配線、エラーの可能性の最小化、および最大限の省スペースが重要な要素である場合に使用されます。データケーブルアセンブリは、当社のフィールド設定可能なデータケーブルおよびデータコネクタと同様、最も一般的なプロトコル規格をすべてカバーし、電話、同軸、および低周波アプリケーションに適しています。片面または両面組立により、柔軟性と最大限の時間節約を同時に実現する。

  • センサー/アクチュエータケーブル
  • 組み立て済みイーサネット・ケーブル
  • センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み
  • センサー/アクチュエーター・フラッシュタイプ・プラグ
  • 光ファイバーパッチケーブル
  • 組み立て済みバスケーブル
  • 光ファイバーピグテール
  • Yスプリッター
  • 4.0
  • 8.0
  • 3.0
  • 5.0
  • 12.0
  • 17.0
  • 6.0
  • 2.0
  • 10.0
  • 14.0
  • はい
  • いいえ
  • ケーブルキャリア
  • 柔軟性
  • 固定設置
  • ねじれ
  • 連続屈曲用
  • 耐UV性
  • EXアプリケーションに最適
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • cULリステッド
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
  • cURレコグナイズド
  • CSA認証
  • ECOLAB
  • ULレコグナイズド
  • 鉄道車両用防火試験済み
 

 

(63)