Japan
 
 
Japan
 
 

Patch cables & cordsets

Reliable connectivity solutions for quick and space-saving installation

Patch cables and cordsets are always used when fast wiring, minimal potential for errors and maximum space savings are crucial. They cover all common protocol standards and support applications in telephony and low-frequency systems. With assembly on one or both sides, they offer full flexibility and save valuable installation time. Our portfolio includes assembled cables for Ethernet, PROFINET, fieldbus, fibre optic cables as well as signal and power cordsets.

  • 農業機械
  • 梱包
  • 組立機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • ヘルスケア&製薬
  • リフト&エレベーター
  • 工作機械
  • 船舶
  • 食品・飲料
  • 建設機械
  • 自動車
  • ロボット工学
  • 鉄道車両
  • 4
  • 8
  • 5
  • 3
  • 12
  • 17
  • 6
  • 2
  • 10
  • はい
  • いいえ
  • ケーブルキャリア
  • 柔軟性
  • 固定設置
  • ねじれ
  • 連続屈曲用
  • EXアプリケーションに最適
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • cULリステッド
  • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • CSA認証
  • ECOLAB
  • cURレコグナイズド
 
  • 一般情報
    • 有効なフィールドバスまたはイーサネットシステム
      • Sensor/Actuator
      • Ethernet
      • ETHERNET/IP
      • EtherCAT
      • PROFINET
      • PROFIBUS DP
      • CAN
      • DeviceNet
      • Single Pair Ethernet
    • コネクタ1
      • オープンエンド
      • RJ 45; プラグ; ストレート; コンタクト数: 8
      • M 12; プラグ; ストレート; Dコード; コンタクト数: 4
      • M 12; プラグ; アングル; Dコード; コンタクト数: 4
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; ストレート; Xコード; コンタクト数: 8
      • M 8; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; ソケット; ストレート; Xコード; コンタクト数: 8
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 12
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 12
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; プラグ; アングル; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; ソケット; ストレート; Dコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 12
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 8; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 6
      • M 8; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; プラグ; ストレート; Bコード; コンタクト数: 5
      • M 8; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 8; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 8; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 6
      • M 8; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; プラグ; 直角; Bコード; コンタクト数: 5
      • LC-D (DUPLEX) APC OS2
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 12
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 8; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 8; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 6
      • M 8; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; ソケット; ストレート; Bコード; コンタクト数: 5
      • M 8; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 8; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 8; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 6
      • M 8; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; ソケット; 直角; Bコード; コンタクト数: 5
      • RJ 45; プラグ; ストレート; コンタクト数: 4
      • LC-D (DUPLEX) UPC OM3
      • LC-D (DUPLEX) UPC OM2
      • M 12; プラグ; ストレート; Bコード
      • M 8; プラグ; ストレート; Dコード; コンタクト数: 4
      • LC-D (DUPLEX) UPC OM4
      • LC-D (DUPLEX) UPC OM1
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 12; LED
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 17; LED
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3; LED
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4; LED
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5; LED
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8; LED
      • M 12 信号; プラグ; ストレート; Dコード; コンタクト数: 4
      • M 12; プラグ; アングル; Aコード; コンタクト数: 4
      • ST(BFOC) PC OM3
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード
      • M 12; プラグ; アングル; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード
      • SPE; プラグ; ストレート; コンタクト数: 2
      • ST(BFOC) PC OM2
      • ST(BFOC) PC OM4
      • ST(BFOC) UPC OS2
      • M 12 信号; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 12
      • M 12 信号; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12 信号; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12 信号; プラグ; ストレート; コンタクト数: 8
      • M 12; ソケット; ストレート; Lコード
      • SC-D (DUPLEX) UPC OM2
      • SC-D (DUPLEX) UPC OM3
      • SC-D (DUPLEX) UPC OM4
      • SC-D (DUPLEX) UPC OS2
      • ST(BFOC) PC OM1
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 12; LED
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 17; LED
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4; LED
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5; LED
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8; LED
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 12; LED
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 17; LED
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 3; LED
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 4; LED
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 5; LED
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 8; LED
      • M 12; プラグ; アングル; Bコード
    • コネクタ2
      • オープンエンド
      • RJ 45; プラグ; ストレート; コンタクト数: 8
      • M 12; プラグ; ストレート; Dコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; ストレート; Xコード; コンタクト数: 8
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 8; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 12
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 12
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12; ソケット; ストレート; Xコード; コンタクト数: 8
      • M 8; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; ソケット; ストレート; Dコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; アングル; Dコード; コンタクト数: 4
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 12
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 12; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 4; LED
      • M 8; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 3
      • SC-D (DUPLEX) UPC OM3
      • RJ 45; プラグ; ストレート; コンタクト数: 4
      • SC-D (DUPLEX) UPC OS2
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3; LED
      • M 12; ソケット; ストレート; Bコード
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 12
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 3; LED
      • M 8; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 6
      • M 8; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; ソケット; ストレート; Bコード; コンタクト数: 5
      • M 8; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 8; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 8; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 6
      • M 8; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; ソケット; 直角; Bコード; コンタクト数: 5
      • SC-D (DUPLEX) UPC OM2
      • M 12; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 3; LED
      • SC-D (DUPLEX) UPC OM4
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 4; LED
      • M 8; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 4
      • ST(BFOC) UPC OS2
      • LC-D (DUPLEX) APC OS2
      • M 12; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; プラグ; アングル; Aコード; コンタクト数: 4
      • ST(BFOC) PC OM3
      • M 8; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 8; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 6
      • M 8; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; プラグ; ストレート; Bコード; コンタクト数: 5
      • M 8; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 3
      • M 8; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 4
      • M 8; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 6
      • M 8; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 8
      • M 8; プラグ; 直角; Bコード; コンタクト数: 5
      • SPE; プラグ; ストレート; コンタクト数: 2
      • ST(BFOC) PC OM1
      • ST(BFOC) PC OM2
      • ST(BFOC) PC OM4
      • M 12; ソケット; アングル; Aコード; コンタクト数: 5; LED
      • M 12 信号; プラグ; ストレート; Dコード; コンタクト数: 4
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 12; LED
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 17; LED
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5; LED
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 8; LED
      • LC-D (DUPLEX) UPC OM2
      • LC-D (DUPLEX) UPC OM3
      • LC-D (DUPLEX) UPC OM4
      • M 12 信号; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 17
      • M 12 信号; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12 信号; ソケット; ストレート; コンタクト数: 12
      • M 12 信号; ソケット; ストレート; コンタクト数: 8
      • M 12; プラグ; ストレート; Lコード
      • SC-D (DUPLEX) UPC OM1
      • LC-D (DUPLEX) UPC OM1
      • M 8; プラグ; アングル; Dコード; コンタクト数: 4
      • M 8; プラグ; ストレート; Dコード; コンタクト数: 4
      • バルブコネクタ; プラグ; アングル; ADコード; コンタクト数: 5; LED
      • バルブコネクタ; プラグ; アングル; Aコード; コンタクト数: 3; LED
      • バルブコネクタ; プラグ; アングル; BIコード化; コンタクト数: 3; LED
      • バルブコネクタ; プラグ; アングル; Bコード; コンタクト数: 3; LED
      • バルブコネクタ; プラグ; アングル; CIコード; コンタクト数: 3; LED
    • 新製品
      • いいえ
      • はい
    • 産業セグメント
      • 農業機械
      • 梱包
      • 組立機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • ヘルスケア&製薬
      • リフト&エレベーター
      • 工作機械
      • 船舶
      • 食品・飲料
      • 建設機械
      • 自動車
      • ロボット工学
      • 鉄道車両
  • 製品デザイン
    • シース材、略称
      • PUR
      • PVC
      • LSZH
      • XLPE
      • PP-EPDM
      • TPE
    • コーディングタイプ
      • Aコード
      • Dコード
      • Xコード
      • Tコード
    • アウターシースの色
      • 青
      • 緑
      • 黒
      • グレー
      • オレンジ
      • 白
      • 赤
      • 黄
      • ターコイズ
      • 紫
    • コア数
      • 4
      • 8
      • 5
      • 3
      • 12
      • 17
      • 6
      • 2
      • 10
    • シールド
      • はい
      • いいえ
  • 製品の特徴
    • イーサネットケーブルカテゴリー
      • Cat.5e
      • Cat.6A
      • Cat.6
    • 応用分野
      • ケーブルキャリア
      • 柔軟性
      • 固定設置
      • ねじれ
    • 製品の特徴
      • 連続屈曲用
      • EXアプリケーションに最適
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULリステッド
      • cULリステッド
      • UN/ECE-R118に基づく難燃性試験済み
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • CSA認証
      • ECOLAB
      • cURレコグナイズド

 

(49)