Japan
 
 
Japan
 
 

フィールドバスパッチコード

一般的なフィールドバスシステムへの効率的な設置

LAPPのフィールドバスハーネスはPROFIBUS、CAN、DeviceNetを含むすべての一般的なフィールドバスシステムをサポートしています。組立済みのケーブルは、柔軟な設置に適しており、機械やシステムでの配線ミスを低減し、迅速に配線することが可能です。フィールドケーブルに明確な構造を作り出し、信頼性の高い信号伝送を実現します。

 

ケーブルアセンブリ
  • リフト&エレベーター
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • cULリステッド
 
  • 一般情報
    • コネクタ1
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード
      • M 12; プラグ; ストレート; Bコード
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード
      • オープンエンド
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; ソケット; 直角; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; アングル; Bコード
      • M 12; プラグ; ストレート; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; 直角; Aコード; コンタクト数: 5
      • M 12; プラグ; アングル; Aコード
    • コネクタ2
      • オープンエンド
      • M 12; ソケット; ストレート; Aコード
      • M 12; ソケット; ストレート; Bコード
      • M 12; ソケット; アングル; Bコード
    • 有効なフィールドバスまたはイーサネットシステム
      • Sensor/Actuator
      • PROFIBUS DP
      • CAN
      • DeviceNet
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 新製品
      • いいえ
    • 産業セグメント
      • リフト&エレベーター
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULリステッド
      • cULリステッド

 

(4)