Japan
 
 
Japan
 
 

電源・コントロールケーブルアセンブリ

より少ない労力、より効率的なプロセス、高い節約の可能性

ÖLFLEX®動力・コントロールケーブルの製品ポートフォリオには、充電ケーブルのほか、サーボ、パワー、およびコントロールケーブルアセンブリが含まれます。高品質のケーブル、コネクタ、およびあらゆる種類のアクセサリを包括的に在庫しているため、少量のご注文から大規模なプロジェクトまで、お客様のご要望に迅速かつ柔軟に対応することができます。

カテゴリ

ケーブルアセンブリ
電源・コントロールケーブルアセンブリ
  • 組み立て済み主電源ケーブル
  • ソーラーアセンブリ
  • スパイラルケーブル
  • 3
  • 5
  • 2
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • はい
  • いいえ
  • 難燃性
  • 耐オゾン性
  • 耐UV性
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • CEマーキング
  • ◁HAR▷認証
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • lappDisplayNewIcon
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • 組み立て済み主電源ケーブル
      • ソーラーアセンブリ
      • スパイラルケーブル
  • 電気パラメーター
    • プラグの定格電圧
      • 250 V
      • 400 V
  • 製品デザイン
    • シース材、略称
      • PUR
      • PVC
    • アセンブリの全長
      • 5.0 m
      • 2.0 m
      • 3.0 m
      • 3.5 m
      • 2.5 m
      • 1.5 m
      • 10.0 m
      • 1.0 m
      • 4.0 m
      • 7.5 m
      • 25.0 m
    • 標準(収縮時)スパイラルケーブル長
      • 300 mm
      • 600 mm
      • 1000 mm
    • スパイラルケーブル長、伸張時
      • 1000 mm
      • 2000 mm
      • 3500 mm
    • アウターシースの色
      • グレー
    • CSNに準拠したコネクタとケーブル間の極性
      • はい
    • コネクタ設計
      • 丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7
      • 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし
      • 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7
    • 対応しているコネクタプラグ
      • コネクタシステム・タイプE
      • コネクタシステム・タイプF
    • 保護導線を使用したアースコンタクトプラグ
      • コネクタシステム・タイプE
      • コネクタシステム・タイプF
    • コネクタのピンプラグの位置合わせ
      • 直角
      • ストレート/セントラル
    • カップリング設計
      • C13カップリング
      • CEE
    • 第2ケーブル端部の末端処理
      • 30mmストリップ+フェルール端子
      • 30mmストリップ
      • カップリング
      • 80mmストリップ+フェルール端子
    • カプリングのソケットプラグアライメント
      • ストレート/セントラル
      • 直角
    • コア数
      • 3
      • 5
      • 2
    • 公称導体断面積(メートル単位)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
    • 保護導線を含む
      • はい
      • いいえ
  • 製品の特徴
    • ケーブルの耐紫外線性の準拠規格
      • EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
      • DIN EN ISO 4892-2 方法A
      • EN 50618
      • EN 50620
    • ケーブル耐油性の準拠規格
      • EN 50363-10-2
      • IEC 60811-2-1
    • 製品の特徴
      • 難燃性
      • 耐オゾン性
      • 耐UV性
      • ハロゲンフリー
      • 耐油性
      • 耐薬品性
  • 認証と規格
    • コネクタ試験規格
      • DIN VDE 0620-2-1
      • IEC 60884-1
      • DIN 49441
      • CEI 23-50
      • DS 60884-2-D1
      • NEK IEC 60884-1
      • NEN 1020
      • NF C 61-314
      • SS 4280834
      • SS-IEC 60884-1
      • DIN EN 60309-2
      • VDE 0623-2
      • NBN C 61-112-1
      • NEK 502
      • SFS 5610
      • ÖVE/ÖNORM E 8620-3
    • 認証
      • CEマーキング
      • ◁HAR▷認証

結果

(5)