アセンブリソーラーケーブルは、太陽光発電システム用のケーブルで、すでにコネクタが装備されている。耐久性と耐UV性に優れ、温度変化や化学的ストレスに強いです。ケーブルアセンブリは、DIN EN 62852などの現行規格に準拠しています。
- ハロゲンフリー
- 耐UV性
- 難燃性
太陽エネルギーは、再生可能エネルギーの利用に向けたエネルギー転換の中心的な要素です。新しいソーラーアセンブリでは、当社の堅牢なソーラーケーブルと信頼性の高いコネクタをご利用ください。
太陽光発電システムの施工業者や電気技師は、PVシステムの太陽電池モジュールを接続し、直列または並列接続を可能にするために、このパッチコードを使用します。これにより、太陽電池モジュールから発生する直流電流(最大1,500V)を効率的に収集し、伝送することができます。家庭やグリッドで使用するには、直流(DC)をインバータを使って交流(AC)に変換する必要があります。ここでも、パッチコードが太陽電池モジュールとインバータを確実に接続しています。
送電における優れた品質と信頼性
LAPPは、この分野において、ワンストップで特に効率的かつ時間を節約できるソリューションを提供しています。EPIC® SOLAR 4 GEN2 パッチコードは、TÜV SÜDの試験に合格したEPIC® SOLAR 4 GEN2コネクタと、ÖLFLEX® SOLAR BURソーラーケーブルで構成されています。このアセンブリは最高の品質基準を保証し、耐候性と耐紫外線性を備えています。
圧着力とトルクを監視する自動圧着は、最高の信頼性を約束します。コンタクトとケーブルの接触信頼性を最大限に高め、振動に強い接続を保証します。
お客様のメリット
自動組み立てには大きな利点があります。これまで現場で必要だった手作業に取って代わるものです。これには、ケーブルの長さに合わせて切断したり、プラグコネクタを圧着したり、組み立てたりすることも含まれます。このプロセスは現在、LAPPがすべて社内でカバーしています。