当社の組み立て済み動力ケーブル製品群には、高い巻き戻し力を備えた頑丈なスパイラルケーブルが含まれています。三相交流の消費者には、耐衝撃プラグ付きの動力ケーブルや延長ケーブルを提供しています。LAPPの製品ポートフォリオには、H07RN-F、H05VV-F、H03VV-Fベースのケーブルのほか、よく知られたÖLFLEX® CLASSIC 400PおよびÖLFLEX® 540Pケーブルがあります。
- 組み立て済み主電源ケーブル
- スパイラルケーブル
- 3.0
- 5.0
- 2.0
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- はい
- いいえ
- 難燃性
- 耐オゾン性
- 耐UV性
- 耐油性
- 耐薬品性
- CEマーキング
- ◁HAR▷認証