Japan
 
 
Japan
 
 

ロボット用ドラッグチェーンケーブル

最高の操縦性と高い回転性


「ロボット」チェーンは、1989年以来、LAPPの製品ラインナップに入っています。現在では、業界のほとんどすべてのケーブルチェーンカタログに掲載されています。当社の次の開発ステップでは、擬人化された、つまり人間のようなロボットのための高度に柔軟なエネルギーチェーンソリューションのレベルに到達します。当社のロボット用ケーブルチェーンは、従来のケーブルチェーンの利点をすべて兼ね備えていますが、ロボットやロボットセル、特にイントラロジスティクスのピック&プレースアプリケーション用に特別に設計されています。

産業用ロボット用高回転ケーブルチェーン


フクロウは頭を270度回転させることができます。ロボット用ケーブルチェーンは二重の回転能力を持ち、内部のケーブルやホースを断線させたり破損させたりすることなく、540°回転させることができます。 

この製品グループの特に柔軟なケーブルチェーンには、以下の特性があります:数量と長さのカスタマイズ
長さは1m~10mまでオーダー可能で、梱包サイズやパッチラベルもカスタマイズできます。

  • 円を描くような立体的な動きが可能
  • セルフサポートチェーンに使用可能
  • プラスチック製
  • 高い強度を提供
  • 滑らかな内面を持つ
  • 簡単に取り付けられるよう、フレームバーやカバーがすぐに取り外せるタイプもあります 
  • 設計上、特別な連結部品、支持フレーム、仕切りが必要です

クラシックなケーブルチェーンとの違いは?


移動は変位ではなく回転です。

クラシックケーブルチェーンの移動ポイント

ロボット用ケーブルチェーンの移動点

移動点は回転する

ねじり荷重がかかる用途に最適です。


産業用ロボットは高精度と高ダイナミクスで動きます。3次元的な回転と旋回運動で、塗装、ドリル、パレット積み、溶接など、人間が自動化する方法を知っているあらゆる作業をこなします。

しかし、ロボットにはエネルギー、流体、圧縮空気、データを供給する必要があります。必要なケーブルとホースのパッケージは、ケーブルチェーンを使ってロボットに誘導されます。ケーブルやメディアホースを支え、ガイドし、保護すします。ケーブルチェーンは、特にロボットの多軸動作中に高い曲げ荷重とねじり荷重を受けます。ロボットの一生の間に、ケーブルチェーンは何百万回もの回転にさらされます。

回転やねじりの用途で特徴的な運動シーケンスによって引き起こされる可能性のある永久的な損傷を防ぐためには、特別なケーブルチェーンの設計が必要です。

根本的に違う:ロボットケーブルチェーンの使用場所

応用分野:

  • ロボットのベースフレーム上、一般的な電源供給とデータ伝送用
  • また、複雑な構成をクラシックなチェーンに置き換えることもできます。

特徴

  • 540°までの回転に対応
  • ガイドを追加することなく、高速でも旋回角度200°までの円運動が可能です。
  • より高い回転角度の用途には、サポートフレーム、サポートローラー、サポートフックをご利用いただけます。
  • ポリアミド(Brylon 6)をベースとした複合素材

適合LAPPケーブルチェーン :

SILVYN® CHAIN 495, SILVYN® CHAIN 500​, SILVYN® CHAIN 510TN, SILVYN® CHAIN 515TN​, SILVYN® CHAIN 545​, SILVYN® CHAIN 599

応用分野:

  • ロボットアームに沿ったケーブルやメディアのチェック用

特徴:

  • クイック接続チェーンリンク
  • チェーンリンク1本あたりの可能なねじれは+/-10°です。
  • 完全密閉式で装着が容易なケーブルチェーン
  • ポリアミド(Brylon 6)をベースとした複合素材

対応するLAPPケーブルチェーン:

SILVYN® CHAIN MULTIFLEX

もっと知りたい?


各ケーブルチェーンは、お客様の用途に合わせてカスタマイズされます:ケーブルチェーンシステムの個々の要件は、そのシステムを唯一無二のものにするため、コンポーネントの組み合わせは、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズされます。 

アプリケーションパラメータ、各コンポーネント、ドラッグチェーンケーブルに関する知識を深めてください: 

ケーブルチェーンによる自動化

産業界におけるケーブルチェーンの重要な基礎知識を学ぶ。

詳細はこちら

正しいケーブルチェーンへの8つのステップ

上級者向けのノウハウが満載のホワイトペーパーをお読みください。

今すぐダウンロード

ケーブルチェーン用ケーブル

(非常に)ダイナミックな用途での使用に最適です。

今すぐ見つける