Japan
 
 
Japan
 
 

マルチエントリーシステム

ケーブルはたくさんあるが、カオスはゼロ。

SKINTOP®マルチエントリーシステムは、限られたスペースに多数のケーブルを同時に挿入する必要がある場合に使用します。当社の製品ポートフォリオには、さまざまな直径の組立済みおよび未組立ケーブルのソリューションが含まれており、あらゆるアプリケーションをカバーしています。これにより、極端な負荷の下でも信頼性の高い保護が保証されます。

カテゴリ

ケーブルグランド
  • マルチエントリー
  • 鉄道車両
  • 太陽光発電
  • 食品・飲料
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐衝撃性
  • 難燃性
  • 振動保護
  • ストレインリリーフ
  • ハロゲンフリー
  • 耐薬品性
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • cURレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • マルチエントリー
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • 太陽光発電
      • 食品・飲料
  • 製品デザイン
    • ケーブルエントリ数
      • 1 pc.
      • 21 pc.
      • 23 pc.
      • 6 pc.
      • 8 pc.
      • 11 pc.
      • 30 pc.
      • 3 pc.
      • 4 pc.
      • 12 pc.
      • 14 pc.
      • 18 pc.
      • 20 pc.
      • 22 pc.
      • 24 pc.
      • 26 pc.
      • 27 pc.
      • 29 pc.
    • ケーブルグランド設計
      • マルチエントリ(長方形)
      • マルチエントリ(ラウンド)
      • 分割可能モジュール
      • フレーム
    • スパナサイズ1
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 46.0 mm
      • 55.0 mm
      • 66.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
    • 素材本体
      • ポリカーボネート
      • ポリアミド
    • ネジサイズ
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • 製品の特徴
    • 温度
    • IP保護等級
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 0.1 bar (60 min)
      • IP 64
      • IP 65
    • 製品の特徴
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐衝撃性
      • 難燃性
      • 振動保護
      • ストレインリリーフ
      • ハロゲンフリー
      • 耐薬品性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • cURレコグナイズド

結果

(6)

マルチエントリまたはマルチケーブルグランドとは何ですか?


要するに、すべてのケーブルグランドは、機械や制御盤のハウジングにケーブルやワイヤを挿入するという目的を果たします。


当社のLAPPマルチエントリは、複数のケーブルを挿入するために設計されています。当社の製品群には、最大30個のブッシングが使用可能な製品があります。


さらに、LAPPでは、1本のケーブルや電線しか通さない場合は、高品質のシングルエントリを幅広くご用意しています。

LAPPシングルケーブルグランドを幅広く取り揃えています。

原則として、LAPPのマルチエントリは、ほとんどすべてのタイプのケーブルに適しています:

  • 動力ケーブルおよびコントロールケーブル、スクリーン付きまたはスクリーンなしバージョン
  • データケーブル
  • 光ファイバーケーブル
  • 空気圧または油圧ホース、その他の媒体ホース

各フィードスルーポイントに指定されたクランプ範囲のみを守ること。

LAPPのマルチエントリにはアクセサリが必要ないのが最大の特徴だ!

LAPPマルチエントリシステム

LAPPマルチエントリは、ケーブルアセンブリおよびアセンブリされていないケーブルに対応しています。

ケーブル+コネクタ=組み立て済みケーブル

コネクタのないケーブル=未組み立てケーブル

ケーブルアセンブリへ

組み立て済みケーブルと未組立ケーブルのマルチエントリの違いは何ですか?


未組立のケーブルをハウジングに挿入:


ケーブルの端が空いているケーブルを配線する場合は、未組立のケーブルをマルチエントリで提供することができます。角型または丸型のデザインで、絶対的に信頼できるゲルシールでしっかりとネジ止めできる硬い部品でできています。この高弾性ゲル膜は市場でユニークなもので、未組立のケーブル(AS-Iバスケーブルにも最適)を極めて簡単、迅速かつ安全に取り付けることができます。
個々のブッシングには、適切なクランプ範囲がミリメートル(mm)単位で明確に表示され、はっきりと読み取れます。間違ったことは何もできない!

未組立ケーブル用の多目的マルチエントリをご覧ください。

組み立てたケーブルをハウジングに挿入する:


すでにコネクタが取り付けられているケーブルは、ケーブルグランドを容易に通過することができません。コネクタは常に、ケーブルよりもかなり大きな断面を持っています。コネクタを挿入するのに十分なスペースを残しながら、狭い外被に対してケーブルをシールすることは不可能です。
LAPPのエンジニアは、組立済みケーブル用の革新的な SKINTOP® CUBE システムを開発しました(AS-Iバスケーブル用もあります)。閉じたフレームと、フレームに挿入されるクイックロック式モジュールで構成されています。それぞれ、ケーブルを保持する2つの半分のモジュールで構成されています。
これにより、モジュールでクランプされたアセンブリは、マルチケーブルエントリシステムの余裕のあるフレームに導かれ、素早く固定されます。別々に操作できる下部ホルダーのおかげで、いつでも簡単に個別に交換できます。

ここでは、ケーブルアセンブリ用の高度なマルチエントリをご覧いただけます。

時間がかかりすぎるし、スペースも多い。

所要時間が短く、必要なスペースも少ない。

SKINTOP® MULTI-M, bushing system for installation of cables that have not been assembled, high packing density, large variable clamping ranges

マルチエントリはどのような技術的付加価値を提供しますか?


制御盤や機械のハウジングにケーブルを挿入するという明らかな利点に加え、当社のLAPPマルチエントリには他にも不可欠な技術的特性があります:

  • マルチエントリにより、ハウジングは油、埃、湿気から確実に保護されます(それぞれのシールの程度はIP保護等級で示されます)。
  • マルチエントリのシールは、ケーブルを希望の位置に固定します。マルチエントリのこのようなストレインリリーフ特性により、ケーブルを引っ張ったり、急激に曲げたりしても、ハウジング内の安全な接続には影響がありません。ハウジング内のケーブル束の周りにケーブルタイを取り付ければ、ストレインリリーフはさらに強力になります。
  • マルチエントリのシールは、内部のケーブルに伝わらないように振動を減衰させます。

マルチエントリでEMC対策は可能ですか?


外部からの干渉信号をケーブルやアプリケーションから安全に遠ざけるため、銅編組はハウジングの入口で恒久的に接触させる必要があります。ケーブルは、ケーブルグランドと金属製ハウジングの壁との間で閉じた接続を形成します。これにより、一定の導電性が確保されます。


マルチエントリの場合はどうすればいいのでしょうか?- まさにその通りです!

取り付けが簡単なEMCアドオンにより、ケーブルはいつでも完璧なEMC保護を受けることができます。

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

EMCアプリケーション用

LAPPがマルチエントリ追求している革新的なアイデアは?


ますますネットワーク化が進む機械には、ますます多くのコントロールケーブルが狭いスペースに挿入されるようになります。開発される技術は、産業用ネットワークにより小型化が進む市場の発展に伴うものでなければなりません。

できるだけ多機能で、しかもシンプルな製品が求められています。顧客として何を望みますか?

多数のブッシング、異種ケーブル径に対応する広いクランプ範囲、最大限のハウジング密閉性、コネクタを含むケーブル挿入、ほとんど付属品がありません。

なぜSKINTOP® MULTI-Mがエディー・ラップ賞2020を受賞したのか?


Eddie Lapp賞は、LAPPの「社内イノベーション賞」であり、毎年、製品、プロセス、ビジネスモデルの分野で最も優れたイノベーションに授与されます。

SKINTOP®MULTI-Mでは、市場の発展に歩調を合わせました。目盛付き漏斗技術によりクランプ範囲を最大化し、IP68によりケーブルの最適な密閉性を実現しました。使用されているゲルシールは、挿入時にケーブルを保護し、ブッシングが使用されていない場合はそれ自体をシールします。

SKINTOP® MULTI-M
ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。

マルチエントリに関連して、どの基準が適用されますか?


電気部品の開発・設計において、LAPPのエンジニアにとって規格は大きな役割を果たします。当社製品が設計された正確な規格については、製品のデータシートをご参照ください。マルチエントリに関する最も重要な基準は以下の通りです。

DIN EN 62444またはVDE 0619:2014-05


DIN EN 62444またはVDE 0619:2014-05は、電気設備用の様々なケーブルグランドの設計、要件、および設計試験について説明しています。

UL承認


北米で使用されるマルチエントリでは、米国Underwriters LaboratoriesのUL認証が特に重要です。  UL50/UL50E規格は、DIN EN 60529:2014-09またはVDE 0470-1:2014-09による欧州のIP分類と同様の要件を設定しており、保護等級に関する情報、ひいては製品の漏水密閉性を満たしています。産業用システムコントローラの安全規格UL 508 Aもここに含めることができます。例えば、回路の種類を定義し、対応する保護および制御機能を規定します。これらの規格に適合した製品であれば、幅広い用途にお使いいただけます。