SKINTOP® CUBEは、可変クランプ範囲と防振ロック機構を備えたアセンブリケーブル用ケーブルダクトシステムです。インテリジェントなフレームとモジュール設計により、最大10個のモジュールブロックを設置可能。
- マルチエントリー
- 食品・飲料
- 耐UV性
- 耐油性
- 耐薬品性
- 耐衝撃性
- 難燃性
- ハロゲンフリー
- 振動保護
- ストレインリリーフ
- CEマーキング
- ULレコグナイズド
- cURレコグナイズド
SKINTOP® CUBEは、可変クランプ範囲と防振ロック機構を備えたアセンブリケーブル用ケーブルダクトシステムです。インテリジェントなフレームとモジュール設計により、最大10個のモジュールブロックを設置可能。