Japan
 
 
Japan
 
 

未組立ケーブル

コネクタなしで最大30本のケーブルに対応。

未組立ケーブル用の LAPP マルチエントリシステムでは、最大 30 本のケーブルをハウジングに角型コネクタインサートし、埃や水から保護することができます。この省スペース設置により、ケーブルの最適なストレインリリーフが確保されます。異なる設計、異なるブッシュポイント数から選ぶことができます。

カテゴリ

ケーブルグランド
マルチエントリーシステム
  • マルチエントリー
  • 鉄道車両
  • 太陽光発電
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • ストレインリリーフ
  • 振動保護
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐衝撃性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • cURレコグナイズド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • マルチエントリー
    • 産業セグメント
      • 鉄道車両
      • 太陽光発電
  • 製品デザイン
    • ケーブルエントリ数
      • 21.0 pc.
      • 23.0 pc.
      • 6.0 pc.
      • 8.0 pc.
      • 11.0 pc.
      • 30.0 pc.
      • 3.0 pc.
      • 4.0 pc.
      • 12.0 pc.
      • 14.0 pc.
      • 18.0 pc.
      • 20.0 pc.
      • 22.0 pc.
      • 24.0 pc.
      • 26.0 pc.
      • 27.0 pc.
      • 29.0 pc.
    • ケーブルグランド設計
      • マルチエントリ(長方形)
      • マルチエントリ(ラウンド)
    • スパナサイズ1
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 46.0 mm
      • 55.0 mm
      • 66.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
    • 素材本体
      • ポリカーボネート
    • ネジサイズ
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • 製品の特徴
    • 温度
    • IP保護等級
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 0.1 bar (60 min)
      • IP 65
    • 製品の特徴
      • ストレインリリーフ
      • 振動保護
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐衝撃性
      • 難燃性
      • ハロゲンフリー
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • cURレコグナイズド

結果

(4)

未組立ケーブルのマルチエントリとは何ですか?


マルチエントリは、制御盤や機械のハウジングに複数のケーブルを通すために使用されます。多くの場合、ケーブルは現場、つまり制御盤や機械の中だけで必要なコネクタが取り付けられます。

コネクタなしでハウジングに挿入されるケーブルは、アセンブルされていないケーブルです。

未組立ケーブルのLAPPマルチエントリの違いは何ですか?


定評のある最大30本の未組立ケーブル用LAPPマルチエントリは、さまざまな用途に合わせた特別な機能を備えています。これらは、個々のブッシュの分布、サイズ、数において根本的に異なっています。

MULTI 製品ファミリーは、革新的なメンブレン技術による独自の弾性ゲル技術が特徴です。

一目でわかるMULTI製品のメリット


大きな可変クランプ範囲

クランプレンジが広く、ケーブル径の違いにより各4mmずつ可変。

ダイレクトケーブルエントリ

ブッシングを事前に貫通させることなく、ケーブルを直接エントリ。

高い保護等級

ハウジングとケーブルを可能な限り密閉することで、高い保護等級を実現しています。

しっかり閉じて密閉

使用されていないブッシングはしっかりと閉じられ、密閉されたままです。

製品概要


SKINTOP® MULTI

非常に伸縮性があり、破れにくいゲルシールを使用したマルチエントリにより、直径2mmから20mmまでのケーブルを最大30本まで挿入することができます。省スペースタイプも豊富に取り揃えています。特殊なブッシングにより、フラットなAS-Iバスケーブルにも対応しています。

SKINTOP® MULTI VENT

SKINTOP® MULTI VENT:このケーブルグランドは、SKINTOP® MULTIの弾性ゲル技術と、湿気を通さず空気の交換を可能にする圧力補償エレメントという2つの大きな利点を兼ね備えています。MULTI VENTは、圧力上昇を防ぎ、機器や機械内の水の結露を防ぎます。

SKINTOP® MULTI-M

SKINTOP® MULTI-Mのゲルシールは優れたシール性を持っています。目盛りのついた漏斗状のデザインで、太い直径のケーブルでも亀裂が入りません。安定したメートルネジ接続の丸型マルチエントリは、ハウジングの内径穴に簡単にねじ込むことができます。付属のロックナットで締め付けるだけで、安全なケーブルエントリができます。

SKINTOP® CUBE MULTI

モジュラーシステムがお好みなら、このマルチエントリが気に入るでしょう。このシステムは、SKINTOP® CUBE FRAMEと特別なSKINTOP® CUBE MULTIゲルインサートで構成されています。
In this video, you can see why the SKINTOP® MULTI-M won the Eddie Lapp Award 2020
ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。
このビデオでは、SKINTOP® MULTI-MがEddie Lapp賞2020を受賞した理由をご覧いただけます

どのマルチエントリが未組立ケーブルに使用されるのですか?

未組立ケーブル用マルチエントリを選択する際の判断基準を以下にまとめました。

SKINTOP® MULTISKINTOP® MULTI VENTSKINTOP® CUBE MULTISKINTOP® MULTI-M

アセンブリーカットアウト丸型Ø 25, 30, 40, 50, 63 mm

x

長方形取付用切り欠き 36x112 mmxxx
長方形取り付けカットアウト 36x86 mmx
圧力補償エレメントx
IP 68(0.1 bar/60 min)を達成xxx

ケーブル未組立のマルチエントリ用EMC対策


未組立ケーブルによるマルチエントリでは、EMC対策はどのようになるのでしょうか?

高水準の電磁両立性(EMC)が要求される用途には、このSKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 をハウジングの内側に取り付けることができます。特許を取得したブラシは、ケーブルの銅編組と恒久的に接触し、一定の導電性を維持し、干渉信号を安全に放電します。

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

マルチエントリに最適なEMC対策については、こちらをご覧ください。

以下のアクセサリが必要です


取り付けたケーブルを追跡するために、FLEXIMARK®ケーブルマーキングを提供しています。FLEXIMARK®を使用すれば、シングルコアからパワーバンドル全体まで、各製品に固有の呼称を割り当てることができます。マーキング用スリーブや印刷ラベルなど、完全に個別設計されています。

マルチケーブルエントリシステムでプラント内に挿入されたケーブルの最適なストレインリリーフを実現するために、ハウジング内でケーブルタイで束ねることができます。結束、束ね、固定のためのすべての製品バリエーションと多くの実用的なソリューションは、ケーブルタイとアクセサリの下で見つけることができます。

ケーブルタイおよび付属品