個人的・物質的価値の高い公共建築物に使用します。緑色のシールは完全にハロゲンフリーです。
名前のHFで識別できます(例:SKINTOP® MS-HF-M)。
LAPPのSKINTOP®真鍮ケーブルグランドを使用すると、ケーブルは中央に取り付けられ、密閉シールされ、最適なストレインリリーフが得られます。特に、製品が高い化学的・機械的ストレスにさらされる環境では。弊社では、ハロゲンフリー、耐寒性ケーブルグランド、EMC保護、ATEXエリア用、永久曲げ保護付きケーブルグランドを提供しています。
一般に、すべてのケーブルグランドは、ケーブルブッシングまたはケーブルエントリシステムとしても知られ、ケーブルまたは絶縁導体をハウジングに挿入するために使用されます。ケーブルグランドは、シール、固定、ストレインリリーフの機能要件を満たしています。
真鍮ケーブルグランドは、金属ケーブルグランドの一種です。真鍮は銅と亜鉛の合金(CuZnX)であり、亜鉛の含有量は最大40%です。他の金属も少量添加されることがあります。真鍮は耐薬品性に優れ、特に機械的安定性が高いため、ケーブルグランドの製造に非常に人気があります。
LAPPの真鍮製ケーブルグランドの大半は、ニッケルメッキされた真鍮製で、ニッケルコーティングが施されています。同じ金属であるニッケルは耐食性、耐摩耗性に優れているため、真鍮本体をさまざまな環境の影響から守り、その機能を損なうことがないからです。腐食防止効果は、DIN EN ISO 9227に準拠した塩水噴霧試験で確認されています。これは、LAPPケーブルグランドの真鍮部品で使用されています。
呼称: LAPPでは、真鍮製ケーブルグランドをSKINTOP® 製品ブランドおよびSKINDICHT®サブブランドで販売しています。
金属組成:製品グループ「真鍮ケーブルグランド」の大半の製品は、ニッケルメッキ真鍮を標準としています。当社のポートフォリオには、鉛フリーのニッケルメッキ真鍮ケーブルグランドも含まれます。
個人的・物質的価値の高い公共建築物に使用します。緑色のシールは完全にハロゲンフリーです。
名前のHFで識別できます(例:SKINTOP® MS-HF-M)。
ケーブルの遮蔽編組との最適なコンタクトを確保し、外部からの干渉信号を遠ざけます。
名前のBRUSHまたはSCで識別できます(例:SKINTOP® MS-M BRUSH、SKINTOP®MS-SC-M)。
ケーブルのストレインリリーフを強化。
SKINTOP® GRIP-M、SKINDICHT® SKZ-M、SKINDICHT® SHZ-M
厳しい氷点下温度での使用向け。名前のCOLDで識別できます(例:SKINTOP® COLD)。
独自の封止部材により、様々なフラットケーブル(角型、丸型など)の高いシール性を実現します:SKINTOP® FLAT(特許取得済み封止部材)SKINDICHT® SVF-M。
点火保護タイプ「強化安全」(「e」)の装置、機械、システムに使用します。
ATEXで識別できます(例:SKINTOP® MS-M ATEX)。
機械的安定性に高い要求がある移動用途向け。
SKINTOP® BS-M METAL, SKINDICHT® SR-M, SKINDICHT® SR-SV-M。
特に肉厚のハウジングの場合。
名前のXLで識別できます(例: SKINTOP®MS-M-XL。
特に肉厚のハウジングの場合。
名前のXLで識別できます(例: SKINTOP®MS-M-XL。
将来的に成功したいのであれば、持続可能性を重視しなければならないと確信しています
お客様の要件に適した接続ソリューションを早い段階で開発することで、長期的なプロジェクトにおける最大限のプランニングを可能にします。
背景:
ここしばらくの間、金属材料は、加工しやすくするために添加物としての鉛なしでやっていかなければなりませんでしたが、1つの例外があります。ケーブルグランド用に人気のある金属である黄銅を含む銅合金では、最大4%までがまだ認められています。この例外措置が予定通り終了すれば、欧州指令RoHS(特定有害物質使用制限)に規定されているように、黄銅に鉛を含有させることはできなくなります。REACH化学物質規制では、鉛も「高懸念物質」の候補リストに挙げられており、近いうちに禁止される可能性があります。
LAPPは、鉛フリーのスキントップケーブルグランドを市場で初めて発売しました。お客様とお客様の用途のために。
多くの場合、ケーブルグランドの材質だけではその用途を決定することはできません。
配線されるケーブルの種類、ケーブルグランドが使用される環境、ケーブルグランドが満たさなければならない特性の数も重要な役割を果たします。
装置や機械は、プラスチックと真鍮の両方のケーブルグランドを持つことができます。製品が高い化学的および機械的ストレスにさらされることが予想される場合は、常に真鍮ケーブルグランドを検討してください(ステンレス鋼ケーブルグランドだけがこれを上回ることができ、さらに耐性があります)。当社の製品は通常、以下の分野で使用されています。
困難な特殊用途のための特別な特殊製品
真鍮製ケーブルグランドをお求めですか?この製品グループから、市場で際立つ最も重要な自社開発製品をまとめました 自分で体験してみよう:
安全、迅速、簡単に設置でき、最適なEMC保護を提供するケーブルグランドをお探しですか?それならば、当社のSKINTOP® MS-M BRUSHを使うのが一番です。革新的な360°真鍮ブラシ(特許取得済み)により、編組シールドを損傷することなく、編組シールドとグランドを低抵抗で接触させます。
塗装、陽極酸化処理、または粉体塗装を施したハウジングには、カッティングエッジ付きのロックナットを使用することを推奨します。SKINDICHT® SM-PE-Mは、ハウジングとの最適な接触を確保し、電磁干渉や等電位ボンディングからアプリケーションを保護します。
プラスチック製のグランドを使っていますか?革新的なEMCエクステンションをご紹介する絶好の機会です:SKINTOP® BRUSH ADD-ON。世界初の特許取得アクティブEMCロックナット。ハウジングに切り込むと同時に、最適で低抵抗の360°スクリーンコンタクトを提供します。ブラシシステムについての詳細はこちらをご覧ください。
火災の影響から人や財産をできるだけ効果的に保護する必要がある用途では、製品を選択する際にハロゲンを完全に含まないように注意しなければならなりません。火災時に有毒ガスが発生しないよう、材料は常にハロゲンフリーでなければならなりません。
ハロゲンフリーシールのSKINTOP® MS-HF-Mは、その材料が火災時に自己消火するため、鉄道技術にも特に適しています。DIN EN 45545-2およびDIN EN 45545-3(ハザードレベルHL3または耐火性クラスE30)に準拠した火災安全要件を満たしており、規格に沿って鉄道車両に使用できます。