Japan
 
 
Japan
 
 

シングルエントリー

あっという間にしっかりフィット!

SKINTOP®シングルエントリーなら、ケーブルを挿してひねるだけで、あっという間に装着できます。ケーブルは中央で密閉され、最適なストレインリリーフが施されています。プラスチック、真鍮、ステンレス製のシングルエントリーをご用意しています。

カテゴリ

ケーブルグランド
  • ケーブルグランド
  • 折り曲げ保護付きケーブルグランド
  • 角度付きケーブルグランド
  • フラットケーブルグランド
  • キット
  • フラット・ケーブル・エントリ
  • 船舶
  • 鉄道車両
  • ヘルスケア&製薬
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 農業機械
  • 梱包
  • リフト&エレベーター
  • 建設機械
  • プロセス産業
  • ロボット工学
  • エネルギー
  • 食品・飲料
  • 組立機械
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • 工作機械
  • 自動車
  • 太陽光発電
  • M 20
  • M 25
  • M 16
  • M 32
  • M 12
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 13,5
  • M 40
  • M 50
  • PG 29
  • PG 9
  • PG 11
  • M 63
  • PG 36
  • PG 7
  • NPT 3/4"
  • PG 42
  • NPT 1/2"
  • NPT 3/8"
  • PG 48
  • NPT 1"
  • NPT 1/4"
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • M 72
  • M 56
  • NPT 2"
  • PF 1/2
  • M 110
  • M 24
  • M 75
  • M 80
  • M 10
  • M 105
  • M 6
  • M 8
  • M 90
  • M 36
  • メートル
  • PG
  • かくふかくさんじょうやく
  • なし
  • PF
  • 耐油性
  • ストレインリリーフ
  • 耐衝撃性
  • 耐UV性
  • 難燃性
  • 耐薬品性
  • 振動保護
  • 耐食性
  • ハロゲンフリー
  • 耐酸性
  • EXアプリケーションに最適
  • 耐塩水性
  • 鉛フリー
  • 耐オゾン性
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • cULリステッド
  • DNV認証
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • VDE認証
  • GGVS認定
  • ECOLAB
  • NSF認証
  • CCCex認定
  • 鉄道車両用防火試験済み
  • EHEDG認定
  • FDA認証
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ケーブルグランド
      • 折り曲げ保護付きケーブルグランド
      • 角度付きケーブルグランド
      • フラットケーブルグランド
      • キット
      • フラット・ケーブル・エントリ
    • 産業セグメント
      • 船舶
      • 鉄道車両
      • ヘルスケア&製薬
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • 農業機械
      • 梱包
      • リフト&エレベーター
      • 建設機械
      • プロセス産業
      • ロボット工学
      • エネルギー
      • 食品・飲料
      • 組立機械
      • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
      • 工作機械
      • 自動車
      • 太陽光発電
  • 製品デザイン
    • ケーブルエントリ数
      • 1.0 pc.
      • 12.0 pc.
    • ケーブルグランド設計
      • ストレート
      • 90°の角度
      • フランジ
      • 角型
    • スパナサイズ1
      • 24.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 20.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 19.0 mm
      • 29.0 mm
      • 45.0 mm
      • 16.0 mm
      • 15.0 mm
      • 50.0 mm
      • 18.0 mm
      • 65.0 mm
      • 27.0 mm
      • 17.0 mm
      • 55.0 mm
      • 14.0 mm
      • 67.0 mm
      • 25.0 mm
      • 33.0 mm
      • 57.0 mm
      • 66.0 mm
      • 46.0 mm
      • 42.0 mm
      • 54.0 mm
      • 32.0 mm
      • 60.0 mm
      • 70.0 mm
      • 53.0 mm
      • 64.0 mm
      • 75.0 mm
      • 41.0 mm
      • 85.0 mm
      • 95.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 13.0 mm
      • 23.0 mm
      • 104.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.0 mm
      • 37.0 mm
      • 47.0 mm
      • 135.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 115.0 mm
    • フラットケーブル幅(最小)
      • 0.0 mm
      • 34.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 11.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 25.0 mm
      • 36.0 mm
    • フラットケーブル幅(最大)
      • 40.0 mm
      • 15.0 mm
      • 45.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 70.0 mm
      • 20.5 mm
      • 30.0 mm
      • 33.0 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
      • 63.0 mm
    • フラットケーブルの最小高さ
      • 0.0 mm
      • 5.0 mm
      • 4.0 mm
      • 3.0 mm
      • 4.5 mm
      • 7.0 mm
    • フラットケーブルの高さ(最大)
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 8.0 mm
      • 5.0 mm
      • 15.0 mm
      • 4.5 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 13.0 mm
    • 最小圧着範囲
      • 9.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.0 mm
      • 5.0 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 3.5 mm
      • 19.0 mm
      • 27.0 mm
      • 2.0 mm
      • 8.0 mm
      • 4.5 mm
      • 13.0 mm
      • 34.0 mm
      • 8.5 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 15.0 mm
      • 24.0 mm
      • 22.0 mm
      • 5.5 mm
      • 6.8 mm
      • 3.0 mm
      • 10.8 mm
      • 7.5 mm
      • 17.0 mm
      • 12.0 mm
      • 28.0 mm
      • 6.5 mm
      • 17.5 mm
      • 13.5 mm
      • 15.8 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 2.5 mm
      • 11.5 mm
      • 23.0 mm
      • 44.0 mm
      • 10.0 mm
      • 36.0 mm
      • 39.0 mm
      • 5.8 mm
      • 13.8 mm
      • 19.5 mm
      • 26.0 mm
      • 4.8 mm
      • 12.5 mm
      • 21.0 mm
      • 37.0 mm
      • 1.5 mm
      • 3.8 mm
      • 23.5 mm
      • 29.0 mm
      • 1.0 mm
      • 10.5 mm
      • 20.0 mm
      • 31.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 48.0 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 58.0 mm
      • 62.0 mm
      • 66.0 mm
      • 68.0 mm
      • 76.0 mm
      • 86.0 mm
      • 0.0 mm
      • 5.4 mm
      • 6.9 mm
      • 9.5 mm
      • 13.3 mm
      • 14.8 mm
      • 15.5 mm
      • 21.5 mm
      • 21.8 mm
      • 23.8 mm
      • 25.0 mm
      • 28.5 mm
      • 33.0 mm
      • 35.5 mm
      • 40.5 mm
      • 46.0 mm
      • 52.0 mm
      • 78.0 mm
    • 最大圧着範囲
      • 13.0 mm
      • 10.0 mm
      • 7.0 mm
      • 17.0 mm
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 35.0 mm
      • 21.0 mm
      • 15.0 mm
      • 8.0 mm
      • 5.0 mm
      • 20.0 mm
      • 28.0 mm
      • 18.0 mm
      • 8.8 mm
      • 10.8 mm
      • 45.0 mm
      • 14.0 mm
      • 6.0 mm
      • 25.0 mm
      • 12.8 mm
      • 16.0 mm
      • 23.0 mm
      • 6.8 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 17.8 mm
      • 6.5 mm
      • 14.8 mm
      • 31.0 mm
      • 39.0 mm
      • 5.8 mm
      • 11.0 mm
      • 32.0 mm
      • 15.8 mm
      • 19.8 mm
      • 21.8 mm
      • 26.0 mm
      • 38.0 mm
      • 12.5 mm
      • 19.0 mm
      • 5.5 mm
      • 34.0 mm
      • 42.5 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 13.5 mm
      • 30.0 mm
      • 33.0 mm
      • 55.0 mm
      • 3.0 mm
      • 4.8 mm
      • 15.5 mm
      • 16.5 mm
      • 23.8 mm
      • 25.8 mm
      • 17.5 mm
      • 4.0 mm
      • 4.5 mm
      • 10.5 mm
      • 20.5 mm
      • 34.5 mm
      • 35.5 mm
      • 38.5 mm
      • 40.0 mm
      • 41.5 mm
      • 44.5 mm
      • 48.5 mm
      • 52.5 mm
      • 59.0 mm
      • 63.0 mm
      • 66.0 mm
      • 68.0 mm
      • 73.0 mm
      • 78.0 mm
      • 88.0 mm
      • 98.0 mm
      • 8.9 mm
      • 14.5 mm
      • 15.6 mm
      • 23.5 mm
      • 25.5 mm
      • 26.5 mm
      • 27.5 mm
      • 40.5 mm
      • 42.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 56.5 mm
      • 83.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
      • はい
    • 素材本体
      • 真鍮
      • ポリアミド
      • ステンレス
      • 亜鉛合金
      • ポリスチレン
      • アルミニウム
      • ポリカーボネート
      • 金属
      • シルバーグレー
      • ライトグレー
      • テントグレー
    • ネジサイズ
      • M 20
      • M 25
      • M 16
      • M 32
      • M 12
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 13,5
      • M 40
      • M 50
      • PG 29
      • PG 9
      • PG 11
      • M 63
      • PG 36
      • PG 7
      • NPT 3/4"
      • PG 42
      • NPT 1/2"
      • NPT 3/8"
      • PG 48
      • NPT 1"
      • NPT 1/4"
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • M 72
      • M 56
      • NPT 2"
      • PF 1/2
      • M 110
      • M 24
      • M 75
      • M 80
      • M 10
      • M 105
      • M 6
      • M 8
      • M 90
      • M 36
    • ネジタイプ
      • メートル
      • PG
      • かくふかくさんじょうやく
      • なし
      • PF
  • 製品の特徴
    • NEMAタイプ定格
      • 12型
      • タイプ1
      • タイプ4x
      • タイプ6
      • タイプ2
    • 温度
    • IP保護等級
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 69
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 66
      • IP 65
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 55
      • IP 54
      • IP 67
      • IP 56
      • IP 68
      • IP 20
      • IP 68 - 1 bar (30 min)
      • IP 68 - 4 bar (30 min)
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 68 - 3 bar (30 min)
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • ストレインリリーフ
      • 耐衝撃性
      • 耐UV性
      • 難燃性
      • 耐薬品性
      • 振動保護
      • 耐食性
      • ハロゲンフリー
      • 耐酸性
      • EXアプリケーションに最適
      • 耐塩水性
      • 鉛フリー
      • 耐オゾン性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULリステッド
      • cULリステッド
      • DNV認証
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • VDE認証
      • GGVS認定
      • ECOLAB
      • NSF認証
      • CCCex認定
      • 鉄道車両用防火試験済み
      • EHEDG認定
      • FDA認証

結果

(97)

シングルエントリ、シングルケーブルグランドとは何ですか?


一般に、すべてのケーブルグランドは、ケーブルまたは絶縁導体をハウジングに挿入するために使用されます。ハウジングは装置、機械、制御盤に属します。


LAPPシングルエントリまたはシングルケーブルグランドは、1本のケーブルをハウジングに挿入するために設計されたケーブルグランドです。

シングルエントリを実用化するためには、取り扱いが簡単で、組み立てが容易であることが望ましいです。電気技師は、ケーブルグランドを簡単に組み立てることができなければならなりません。


最短5秒でしっかりフィット!


LAPP 一方、マルチケーブルエントリシステムは、複数のケーブルを安全に挿入できるケーブルグランドです。

革新的なマルチエントリはこちらからご覧いただけます。

シングルエントリの製品グループとは何ですか?


LAPPでは、様々なシングルエントリをその素材によって区別しています。

プラスチック製ケーブルグランド

金属に代わる確かな選択肢
製品へ

真鍮製ケーブルグランド

機械的要求の高いアプリケーションまたはEMCアプリケーション用

製品へ

ステンレス鋼ケーブルグランド

最高の耐久性と清掃性を実現
製品へ

どのケーブルグランドがどの用途に適していますか?



ケーブルグランドと特殊シングルエントリには、様々なアプリケーションの可能性があります。どの製品がどの応用分野に適しているか、一般論を述べることはほとんど考えられません。


事実、品質に加えて、ケーブルグランドの正しい使用は、機能的信頼性のための最も重要な要素です。このため、ご使用の用途に関連するすべての規格を遵守していただくようお願いいたします。


しかし、どのようにアプリケーションに適したケーブルグランドを選択するのでしょうか?

事前にいくつかの質問に答えるための小さなチェックリストをまとめました。


  • どの接続ネジ(メートル、NPT、PG)が必要ですか?
  • 必要なネジサイズ(M20など)は?
  • 特定の規格や特別な製品認証(ULやVDEなど)への準拠は必要ですか?
  • 製品はどの温度範囲で使用されますか?
  • 環境の影響によって、どのIP保護等級を使用できますか?
  • 従来のケーブルグランドではカバーできない特別な製品特性が必要ですか(例えば、非常に高いストレインリリーフ、ケーブルの特別な曲げ保護など)?
  • 通すケーブルは1本だけですか?

ケーブルグランドにはどのようなネジがありますか?


LAPPは、基本的には、以下の接続ネジでシングルエントリを提供します。ご使用のアプリケーションのボアホールによって、グランドに適切なネジ山が必要です。ねじの種類は、ねじの長さ(mmまたはインチ)、フランジ角度(60°または80°)、ねじの回転数で異なります。

PGネジ付きケーブルグランド規格DIN 46320は1999年12月31日に廃止されました。この規格はDIN EN 62444のメートルケーブルグランドに取って代わられました。


その結果、2000年以降の新しいプラントや機器には、メートルネジ接続のケーブルグランドのみが使用されることになります。この切り替えは、グランドだけでなく、ケーブルや電線を挿入する必要のあるすべてのハウジングシステムや装置にも影響します。


PGねじのサイズPG 7からPG 48は、当分の間、メートルねじM 12からM 63に取って代わられました。
からM 63に取って代わられました。その後、DIN EN 62444にさらなるサイズが追加されました。
これにより、M6からM110までカバーできるようになりました。


安全規格として、DIN EN 62444はケーブルグランドの技術的要求事項の基礎を形成しています。この規格は、DIN 46319やDIN 46320のような単なる寸法規格ではありません。


メートルネジ寸法は、DIN EN 60423に従ってヨーロッパ全土で標準化されています。

National Pipe Thread、略してNPTスレッドは、米国のネジ規格ANSI B 1.20.1に基づく円錐形のインチネジです。
NPTの呼び径は、主に北米と南米の市場で必要とされています。

10寸法のPG接続ネジ(アーマードコンジット接続ネジ)は、非常に古くから存在しています(以前はPGネジ付きケーブルグランド用のDIN 46320)。しかし、前ミレニアムの終わりには、メートルネジに取って代わられました。


ケーブルグランドの分野では、PGスレッドは現在ほとんど置き換えられているが、PG製品は交換措置のために引き続き使用することができます。

接続ネジなしで機能するケーブルグランドもあることをご存知ですか?接続ネジの代わりに、ケーブルはいわゆる「スナップタブ」を使ってハウジングに固定されます。ネジのないケーブルグランドとその利点が必要な場合は、プラスチックケーブルグランド製品グループを参照してください。

正しいメートルネジサイズはどれですか?


どのメートルねじサイズ用の、どのねじ穴ですか?


EN 60423に準拠したメートルネジ(IEC 62444に準拠したケーブルグランド用)

公称寸法ケーブル外径(公称)ピッチコア径、内ねじボアホール直径
M6 x 1615.26.0 + 0.2
M8 x 1817.18.0 + 0.2
M10 x 11019.110.0 + 0.2
M12 x 1.5121.510.612.0 + 0.2
M16 x 1.5161.514.616.0 + 0.2
M20 x 1.5201.518.620.0 + 0.2
M25 x 1.5251.523.625.0 + 0.2
M32 x 1.5321.530.632.0 + 0.3
M40 x 1.5401.538.640.0 + 0.3
M50 x 1.5501.548.650.0 + 0.4
M63 x 1.5631.561.663.0 + 0.4
M75 x 1.5751.573.675.0 + 0.5
M90 x 290288.890.0 + 0.5
M110 x 21102108.8110.0 + 0.5

どのメートルねじサイズにどのクランプ範囲を使用しますか?


以下の概要は、正しいメートルねじサイズを選択するのに役立ちます。ケーブルグランドのクランプ範囲は、ストレインリリーフと指定されたIP保護等級を保証するために、ケーブルが挿入されるべき最小外径と最大外径を示します。


例その結果、M12のクランプ範囲は3.5~7.0 mmとなります。

Ratio of clamping ranges and metric thread sizes

ケーブルグランドはどのように密閉しますか?


ケーブルグランドを締め付けると、ケーブルは緩やかに固定され、ハウジングに挿入することでしっかりと密閉されます。シーリング材は、ケーブルからケーブルグランドへの移行部(ケーブル側のシーリング)と、ケーブルからハウジングへの移行部(ハウジング側のシーリング)への汚れや水分の侵入を防ぎます。

シーリングはどのように行われるのですか?


ハウジング側:


M 32までのプラスチックケーブルグランドは、滑らかなハウジング表面上で非常に高い密閉性(IP 68/69)を可能にするように変形するシーリングリップを備えています。より大きなメートルねじサイズ、金属製ケーブルグランド、また塗装、陽極酸化処理、粉体塗装されたハウジングには、通常Oリングが使用され、ハウジングをより確実に密閉します。


ケーブル側 では、様々なシーリングリングと封止部材がケーブルの最適なシーリングを保証します。

SKINTOP® ST-M

シングルエントリから複数のケーブルを挿入できますか?


もちろんです!複数の封止部材を使用するだけです。


シーリング材が高い弾性を持つため、最大16本のケーブルをやさしくクランプすることができ、梱包密度の拡張が可能です。現在お使いのケーブルグランドを交換したり、アプリケーションのボアホールに適合させたりする必要はありません。

SKINTOP® DIX-Mへ

製品ポートフォリオ

組立済みデータケーブル用:


コネクタがすでに取り付けられているデータケーブルには、スロット付きSKINTOP® DIX-M AUTOMATION封止部材を使用するのが最適です。このマルチプル封止部材を使用すれば、長手方向にカットされたケーブルグランドにデータケーブルアセンブリを簡単に通すことができます(すべての一般的なプラグはドーム型キャップナットに適合します)。バリエーションにより、インサートには、クランプ範囲が定義された、最適にシールされた複数のプレホールがあります。

ケーブルの種類を問わず、最大30本まで挿入可能:


LAPPのエンジニアは、あらゆる種類のケーブル(AS-I バスケーブルを含む)を事前に組み立てるための革新的なSKINTOP® CUBEシステムを開発しました。フレームと、フレームに挿入されるクイックロック式モジュールで構成されています。それぞれ、ケーブルを保持する2つの半分のモジュールで構成されています。これにより、モジュールでクランプされたアセンブリは、マルチケーブルグランドの余裕のあるフレームを通り、素早く固定することができます。個別交換はいつでも無理なくできます。

マルチエントリへ
アングルケーブルグランドは、ケーブルやワイヤをハウジングの壁と可能な限り平行に配線する必要がある場合に使用します。これにより、アプリケーションの設置高さが低くなり、スペースを節約できます。他の様々なケーブルグランドと組み合わせることができます。アングルグランドは、一般的に制御盤、照明、音響技術に使用されます。
物体の防水性を評価するため、欧州ではDIN EN 60529に準拠したIP保護等級が定められています。「IP」は「Ingress Protection」の略です。保護等級は2つの数字で示されます(例:IP 65)。最初の桁は、異物が侵入可能かどうかを示します。「6」は「防塵」を意味し、異物に対する最高の保護等級です。2桁目は製品の防水性を示します。特定の製品がどのテストに合格したかによります。該当製品のデータシートやオンラインショップに記載されているIP情報に常に注意してください。
防水ケーブル、電線、接続システムの詳細をご覧ください。
SILVYN®製品ブランドで保護コンジットシステム用のLAPPコンジットグランドを供給しています。詳しくは、ケーブル保護システムとガイドシステムをご覧ください。
詳細はこちら