Japan
 
 
Japan
 
 

プラスチック製ケーブルグランド

金属に代わる確かな選択肢

当社のSKINTOP®プラスチック製ケーブルグランドにより、ケーブルは確実に固定され、中心位置に配置され、気密シールされ、最適なストレインリリーフが実現されます。ケーブルグランドは、メートル、PGおよびNPT接続ネジで利用可能です。また、ネジのないSKINTOP® CLICKケーブルグランドもあります。制御盤や生産工場での典型的な用途に加え、太陽光発電、爆発性雰囲気、ハロゲンフリーなどの特殊用途向けのケーブルグランドも提供しています。

 

ケーブルグランド
シングルエントリー
  • ケーブルグランド
  • 折り曲げ保護付きケーブルグランド
  • キット
  • フラットケーブルグランド
  • 角度付きケーブルグランド
  • 船舶
  • 農業機械
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • ヘルスケア&製薬
  • 鉄道車両
  • リフト&エレベーター
  • 梱包
  • イントラロジスティクス&マテリアルハンドリング
  • エネルギー
  • プロセス産業
  • ロボット工学
  • 太陽光発電
  • 工作機械
  • 建設機械
  • 組立機械
  • 自動車
  • 食品・飲料
  • M 16
  • M 25
  • M 20
  • M 32
  • M 12
  • M 50
  • M 40
  • M 63
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 9
  • PG 7
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • NPT 1/2"
  • PF 1/2
  • NPT 1"
  • メートル
  • PG
  • なし
  • かくふかくさんじょうやく
  • PF
  • 耐薬品性
  • ストレインリリーフ
  • 振動保護
  • 耐油性
  • 耐衝撃性
  • 難燃性
  • 耐UV性
  • EXアプリケーションに最適
  • ハロゲンフリー
  • 耐オゾン性
  • CEマーキング
  • ULリステッド
  • cULリステッド
  • DNV認証
  • VDE認証
  • GGVS認定
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • CCCex認定
  • 鉄道車両用防火試験済み
 

 

(27)

プラスチック製ケーブルグランドとは何ですか?


金属製ケーブルグランドと同様、プラスチック製ケーブルグランドは、機械または制御盤のハウジングにケーブルを安全に挿入することを主な目的としています。

ここで説明するケーブルグランドは、 シングルエントリ、 すなわち、単一のケーブルのみを導入します。ケーブルはストレインリリーフされ、最適に密閉されています。

プラスチック製ケーブルグランドはどのように密閉されていますか?

M 32までのサイズには、ハウジングへの入口部に、シーリングリップが内蔵されています。このリップは組み立て時に変形するため、平滑なハウジング表面でも高い密閉性を発揮します(IP 68/69)。より大きなメートルネジサイズの場合、ハウジング側を確実にシールするために、通常Oリングが使用されます。

ケーブル側 のシーリングリングは、ケーブルの最適なシーリングを保証します。

SKINTOP®ブランドのプラスチック製ケーブルグランドを使用すれば、ケーブルのセンタリング、固定、ストレインリリーフがワンステップで完了し、高い保護等級を実現します!

プラスチックか真鍮か?


プラスチック製ケーブルグランドはどのような場合に適していますか?

プラスチック製ケーブルグランドの製造には、機械的強度に優れ、鉱物油をベースとする油に強いポリアミドを使用しています。プラスチックは金属よりもコスト効率がよく、軽いです。そのさまざまな利点から、産業部門では制御盤や生産工場、建築設備、造船や鉄道輸送、太陽光発電や風力タービン、爆発の危険性がある場所など、数多くの用途で使用されています。

機械的耐性または電磁気的適合性のあるケーブルグランドは必要ですか?真鍮製およびステンレス鋼製ケーブルグランドへの切り替え

真鍮製ケーブルグランド

プラスチックケーブルグランドの主な特性は?


プラスチック製のシングルエントリは、取り扱いに非常に優れ、組み立ての容易さを高いレベルで保証します。当社のSKINTOP®製品のほとんどは、次のような特性を持っています。

信頼性の高い振動保護:

ケーブルグランドは、振動や衝撃が恒常的に発生する用途でも、確実にロックされた状態を保ちます。

大きな可変クランプ範囲:

柔軟性の高いラメラにより、ストレインリリーフを妨げることなく、さまざまな直径のケーブルを使用することができます。

キャップナットの2ウェイ、台形ねじ:

一方向ネジに比べ、キャップナットは小さな動きで長い距離を移動します。その結果、キャップナットはまっすぐ座り、締め付け時の安定性が高く、素早く閉じることができます。

ケーブルグランドを選ぶ際に考慮すべきことは?


以下の質問の答えを見つけましょう

お客様の用途に最適なケーブルグランドをお探しください。

  • どのケーブルを挿すべきか?必要なクランプ範囲は?
  • 接続ネジは、メートル、NPT、PGのどれにすべきでしょうか?
  • 特定の用途に必要なネジサイズは?
  • UL (CSA)、DNV-GL、VDE、ATEXなどの規格や認証は関係ありますか?
  • ケーブルグランドはどの温度範囲で使用すべきですか?
  • どのような異物や水に対する保護が必要ですか(IP保護等級)?
  • 特別な屈曲保護は必要ですか?

LAPPのプラスチック製ケーブルグランドはどう違うのですか?

公共施設用。グリーンシールは完全にハロゲンフリーであり、火災時に有害ガスを発生しません。名前のHFで識別できます(例:SKINTOP® ST-HF-M)。
SKINTOP® ST-HF-M
フラットケーブルの挿入用
SKINDICHT® SVFK-M
太陽光発電システム用。
SKINTOP® SOLAR
点火保護タイプ「強化安全」(「e」)の装置、機械、システムに使用します。
SKINTOP® K-M ATEX
SKINTOP® CLICK BS
移動用:SKINTOP® BS-M; SKINTOP® CLICK BS。
SKINTOP® BS-M
SKINTOP® FIBER
最大12本の光ファイバーケーブル挿入用。
SKINTOP® FIBER
SKINTOP® MSR-M
小径ケーブルのシールに。名前のRで識別できます(例:SKINTOP® MSR-M)。
特に肉厚のハウジングの場合。名前のXLで識別できます(例:SKINTOP®MS-M-XL)。
SKINTOP® MS-M-XL

ハロゲンフリー製品

ハロゲンフリー製品についてもっと詳しく知りたい!
SKINTOP® ST-M
ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。
SKINTOP® ST-M
SKINTOP® CLICK
ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。
SKINTOP® CLICK

特別なプレゼントにふさわしいケーブルグランド


SKINTOP® CLICK サイズM12 - M32 は、革新的なスナップインシステムを備えたネジなしケーブルグランドです。ケーブルグランドをハウジングに固定する従来の方法は、接続ネジでもロックナットでもなく、いわゆる「ロックノーズ」を使ってケーブルグランドをボアホールにカチッと通すだけでです。ハウジングの壁の厚さは1~4mmです。 SKINTOP® CLICKは3色のカラーバリエーションがあり、幅広い温度範囲に対応し、耐熱性に優れ、IP68に準拠したシールと、クランプ範囲が可変のトランピングを備えています。

SKINTOP® CLICK

お客様にとってのメリット:クリックするだけ - 左に回して - 右に回して - 完了


設置時間を短縮

ねじ込み式ボアホールを使用しないことで、設置時間を最大70%短縮できます。

部品点数の削減

ロックナットが不要になり、部品点数が減ります。

組み立てが簡単

どの位置でも簡単に組み立てられます。

特別な工具は不要

取り付けには特別な工具は必要なく、分解には付属の工具を使用します。