Japan
 
 
Japan
 
 

ステンレス製ケーブルグランド

最高の耐久性と清掃性を実現

当社のSKINTOP®ステンレス製ケーブルグランドは、厳しい条件下での使用を想定して設計されているため、高い耐薬品性と機械的耐久性を備えています。メートル、PG、NPTの接続ネジがあります。ケーブルグランドの材質としてステンレスを採用することで、食品産業、クリーンルーム、オフショア領域など、多くの産業用途においてメリットを得られます。

カテゴリ

ケーブルグランド
シングルエントリー
  • ケーブルグランド
  • 食品・飲料
  • ヘルスケア&製薬
  • 建設機械
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 農業機械
  • 組立機械
  • 船舶
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • NPT 1/2"
  • NPT 1/4"
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • M 50
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1"
  • NPT 1 1/4"
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 9
  • メートル
  • かくふかくさんじょうやく
  • PG
  • ストレインリリーフ
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐衝撃性
  • 耐酸性
  • 難燃性
  • 耐食性
  • 振動保護
  • 耐薬品性
  • ハロゲンフリー
  • 耐塩水性
  • CEマーキング
  • ECOLAB
  • NSF認証
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • EHEDG認定
  • FDA認証
  • ULリステッド
  • cULリステッド
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 製品タイプ
      • ケーブルグランド
    • 産業セグメント
      • 食品・飲料
      • ヘルスケア&製薬
      • 建設機械
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • 農業機械
      • 組立機械
      • 船舶
  • 製品デザイン
    • ケーブルエントリ数
      • 1 pc.
    • ケーブルグランド設計
      • ストレート
    • スパナサイズ1
      • 24.0 mm
      • 16.0 mm
      • 29.0 mm
      • 20.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 30.0 mm
      • 22.0 mm
      • 41.0 mm
      • 46.0 mm
      • 55.0 mm
      • 70.0 mm
    • 最小圧着範囲
      • 9.0 mm
      • 4.0 mm
      • 7.0 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 19.0 mm
      • 3.0 mm
      • 11.5 mm
      • 22.0 mm
      • 27.0 mm
      • 16.0 mm
      • 4.5 mm
      • 5.0 mm
      • 12.5 mm
      • 3.5 mm
      • 5.5 mm
      • 15.0 mm
      • 21.0 mm
      • 28.5 mm
      • 37.0 mm
      • 46.0 mm
    • 最大圧着範囲
      • 10.0 mm
      • 7.0 mm
      • 13.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 6.0 mm
      • 9.0 mm
      • 15.5 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 28.0 mm
      • 35.0 mm
      • 5.0 mm
      • 4.5 mm
      • 10.5 mm
      • 12.5 mm
      • 20.0 mm
      • 20.5 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 6.5 mm
      • 8.0 mm
      • 16.5 mm
      • 23.0 mm
      • 25.5 mm
      • 27.5 mm
      • 33.0 mm
      • 42.0 mm
      • 52.0 mm
    • EMCシールド
      • いいえ
      • はい
    • 素材本体
      • ステンレス
      • 金属
    • ネジサイズ
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • M 50
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1"
      • NPT 1 1/4"
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 9
    • ネジタイプ
      • メートル
      • かくふかくさんじょうやく
      • PG
  • 製品の特徴
    • NEMAタイプ定格
      • 12型
      • タイプ1
      • タイプ2
      • タイプ4x
      • タイプ6
    • 温度
    • IP保護等級
      • IP 69
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 5 bar
    • 製品の特徴
      • ストレインリリーフ
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐衝撃性
      • 耐酸性
      • 難燃性
      • 耐食性
      • 振動保護
      • 耐薬品性
      • ハロゲンフリー
      • 耐塩水性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ECOLAB
      • NSF認証
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • EHEDG認定
      • FDA認証
      • ULリステッド
      • cULリステッド

結果

(10)

ステンレス鋼ケーブルグランドとは何ですか?


当社のステンレス鋼ケーブルグランドは、食品産業、製薬・石油化学産業、過酷なオフショアエリアなどの特殊用途向けの特に高品質なケーブルグランドです。他のシングルエントリ同様、機械や制御盤のハウジング内へのケーブル挿入を密閉し、歪みを緩和するために使用されます。

実際、ステンレス鋼は何でできているのですか?


リンや硫黄のような好ましくない成分が一定の上限を超えなければ、鋼は常にステンレスになります。

一般的に、ステンレス鋼は真鍮よりも純度の高い原料であり、品質がはるかに高いことが多いだけでなく、耐食性、すなわちステンレス性、耐候性、したがって組成によっては極めて耐久性が高いと言えます。 

ステンレス鋼は必ずしも「ただの」ステンレス鋼ではありません


ステンレス鋼には非合金鋼と合金鋼があります。ここでいう合金化とは、鋼鉄を他の複数の材料と混ぜ合わせ、溶かすことを意味します。

非合金鋼では、クロム、ニッケル、チタンなどの特定の成分はごく少量しか含まれていません。これらはステンレス鋼に典型的な優れた特性を与えています。これが、非合金鋼が必ずしも「より悪い」わけではない理由です。

合金鋼では、これらの重要な合金成分がより多く含まれています。これが、ステンレス鋼が本当に良い特性を発揮する唯一の方法です。

ご存知でしたか?

クロムの割合が高い合金鋼だけが、錆びにくいステンレス鋼でもあります。
ステンレス鋼の品質は、ステンレス鋼を製造するために、どの合金元素がどのような割合で使用されたかによって決まります。

ステンレス鋼ケーブルグランドはどこで使用されていますか?


ステンレス鋼ケーブルグランドの代表的な用途は以下の通りです。

食品産業、製薬、石油化学

ここでは、使用されるすべての部品に厳格な衛生規則が適用されます

オフショア用途

過酷な環境条件下では、耐食性を備えた金属が必要とされます

当社の製品は、その素材と形状により、これらすべての分野で印象的です。

食品産業における電気部品の要件


食品産業では、機械を設計する際に特別な衛生要件と設計ガイドラインが適用されます。トップゴールは以下の通りです:

腐りやすい食品を不必要に廃棄する必要がないよう、機械やプラントのダウンタイムは絶対に避けなければならないため、システムの機能的真理性は極めて重要です。
また、雑菌やその他の不純物による食品汚染のリスクを最小限に抑えるため、衛生計画も作成しなければなりません。結局のところ、消費者の健康が脅かされてはなりません。

機械やシステムの洗浄を1日に数回繰り返すことは、こうした目標を達成するための重要なアプローチです。この目的のために、温水蒸気やジェット水流に加えて、非常にアグレッシブな洗浄媒体も使用されます。その間に、特に粘着性のある機械部品はドライアイスで洗浄されることが多いです。これは汚れを凍らせるので、簡単に汚れを除去できます。

このようなストレスに長期的に耐えられる素材は限られています。ここではステンレス鋼が第一候補です。

衛生的な製品とはどのようなものですか?


ケーブルグランドの場合、衛生的な設計には、ほこり、汚れ、食品残渣の堆積を最小限に抑え、製品の洗浄を簡素化するために、丸みを帯びた形状、角やエッジの少ない形状が必要です。

衛生的なケーブルグランドは、食品・飲料(F&B)分野の特別な認証を受けており、特に洗浄剤や消毒剤に耐性があります。

まだ完全に密閉されていますか?

衛生的なケーブルグランドのシール材と機構は、両側で汚れや液体に対して完全に密閉されていなければなりません。食べ物や液体の残留物が、機械との接続部やケーブルグランドへのケーブル挿入部に溜まらないようにしてください。


  • 食品と区別しやすいよう、青色のシール材を使用。

  • 洗浄が非常に簡単で、恒久的に密閉され、機能的です。


ちなみに、食品に含まれる有機油脂、果実酸、乳酸は、成分にも影響を及ぼします。そのため、飲食料品に使用される製品は、高い耐薬品性と、とりわけ汎用性を示さなければなりません。

食品・飲料部門の一般的な製品概要をお知りになりたいですか? 

当社の飲食料品とホワイトペーパーについての詳細は、こちらをクリックしてください

オフショア用途におけるコンポーネントの要件


オフショアとは、文字通り「陸から離れて(off the shore)」おり、もはや本土ではないすべての地域を指します。これには発電用の風力発電所、石油掘削プラットフォーム、天然ガス生産プラント、海運の多くの分野が含まれています。

沿岸海域以外では、風や気温が変化する厳しい海洋気候があります。そのためには、防水性、耐海水性、耐腐食性に優れた電気部品が必要であり、長年にわたって天候に耐え続け、メンテナンスや清掃が容易で、環境適合性に優れている必要があります。

使用される部品の品質と適合度が高ければ高いほど、耐久性が高く清掃が容易なため、ランニングコストは低くなります

ステンレス鋼ケーブルグランドを選定する際に考慮すべき点は何ですか?


ステンレス鋼ケーブルグランドを購入する前に、以下の質問を自問してください。


  • どのケーブルを挿すべきか?必要なクランプ範囲は?

これに関する詳細は、シングルエントリのガイドをご覧ください。

  • 接続ネジはメートル、NPT、PGのどれにすべきでしょうか?
  • 特定の用途に必要なネジサイズは?
  • UL (CSA)、DNV-GL、EHEDG、NSF/ANSI 169、FDA、Ecolabなどの規格や認証は関係ありますか?

Ecolab 認証書の詳細を見る

  • ケーブルグランドはどのような用途で使用されますか?食品産業で使用する場合、ケーブルグランドは食品にどの程度接近するのか?
  • 電磁両立性は、アプリケーションで役割を果たしますか?
  • ケーブルグランドはどの温度範囲で使用すべきですか?
  • どのような異物や水に対する保護が必要ですか(IP保護等級)?

これに関する詳細は、ケーブルグランドに関するガイドを参照してください

LAPPのステンレス鋼ケーブルグランドソリューション


すべてのステンレス鋼製品は、高い機能信頼性、最適なストレインリリーフ、広い可変クランプ範囲、機械的負荷に対する高い耐性を備え、製品の洗浄が容易なように設計されています。

ステンレススチールV2A FKMシール


以下のような場合は、SKINDICHT® CN製品をご利用ください:

石油化学産業など、幅広い過酷な用途に対応するステンレス製、耐薬品性、耐熱性のケーブルグランドをお探しですか?

特性:

  • 幅広い化学物質に対する優れた耐性
  • 塩分を含んだ海水でも腐食しにくい
  • +200℃まで耐えられます。

SKINDICHT® CN

ステンレススチールV4Aシリコンシール


SKINTOP® INOXシリーズは、次のような場合にご利用ください。

オフショア用途や食品との間接的な接触(スプレーゾーン)に特化したケーブルグランドを探している。

特性:

  • 幅広い化学物質に対する優れた耐性
  • 塩分を含んだ海水でも腐食しにくい
  • コンパクトサイズ
  • また、電磁互換性のために接点バネを備えた製品バリエーションもあります。

SKINTOP® INOX
SKINTOP® INOX
ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。
SKINTOP® INOX

ステンレススチールV4A特殊シール


SKINTOP®HYGIENICシリーズは、以下のような場合にご利用ください:

食品(製品ゾーン)に直接接触するケーブルグランドをお探しですか?

特性:

  • 衛生的なデザイン
  • ヨーロッパと北米で複数の食品・飲料認証を取得。
  • DIN EN 1672-2(食品加工機械の設計原則)に準拠
  • 耐食
  • また、電磁互換性のために接点バネを備えた製品バリエーションもあります。

SKINTOP® HYGIENIC
SKINTOP® HYGIENIC
ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。
SKINTOP® HYGIENIC