LAPPの工具を使用すると、SKINTOP®およびSKINDICHT®ケーブルグランドを安全かつ簡単に組み立てることができます。また、ネジの穴あけや切断工具、トルクレンチ、アジャスタブルレンチなど、ユニバーサルおよびメトリックの組立工具も提供している。
- ネジドリル
- レンチ
- トルクハンドル
- ポジショニング工具
- 組立工具
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- EXアプリケーションに最適
LAPPの工具を使用すると、SKINTOP®およびSKINDICHT®ケーブルグランドを安全かつ簡単に組み立てることができます。また、ネジの穴あけや切断工具、トルクレンチ、アジャスタブルレンチなど、ユニバーサルおよびメトリックの組立工具も提供している。