Japan
 
 
Japan
 
 

ブランキングプラグ

確実な閉鎖のために

ブランキングプラグは、事前にねじ込まれた穴のシールに使用されます。プラスチック製と金属製があります。

カテゴリ

ケーブルグランド
  • 建設機械
  • ロボット工学
  • 組立機械
  • 暖房、換気、空調、冷凍
  • 鉄道車両
  • M 20
  • M 32
  • M 12
  • M 16
  • M 25
  • M 50
  • M 40
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • M 75
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 1/4"
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • メートル
  • PG
  • かくふかくさんじょうやく
  • なし
  • 耐油性
  • 耐薬品性
  • 耐酸性
  • 耐衝撃性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • EXアプリケーションに最適
  • 耐食性
  • CEマーキング
  • ULレコグナイズド
  • cURレコグナイズド
  • CCCex認定
  • ECOLAB
  • EHEDG認定
  • FDA認証
  • NSF認証
  • DNV認証
  • VDE認証
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 産業セグメント
      • 建設機械
      • ロボット工学
      • 組立機械
      • 暖房、換気、空調、冷凍
      • 鉄道車両
  • 製品デザイン
    • レンチ幅
      • 24.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
    • 素材本体
      • 真鍮
      • ポリアミド
      • ポリスチレン
      • ステンレス
    • ネジサイズ
      • M 20
      • M 32
      • M 12
      • M 16
      • M 25
      • M 50
      • M 40
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
      • M 75
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
    • ネジタイプ
      • メートル
      • PG
      • かくふかくさんじょうやく
      • なし
  • 製品の特徴
    • IP保護等級
      • IP 54
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 66
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 69
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
    • 温度
    • 製品の特徴
      • 耐油性
      • 耐薬品性
      • 耐酸性
      • 耐衝撃性
      • 難燃性
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • EXアプリケーションに最適
      • 耐食性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング
      • ULレコグナイズド
      • cURレコグナイズド
      • CCCex認定
      • ECOLAB
      • EHEDG認定
      • FDA認証
      • NSF認証
      • DNV認証
      • VDE認証

結果

(18)