Japan
 
 
Japan
 
 

圧縮ネジ

信頼性の高い接続のために

LAPPのニッケルメッキ真鍮製圧縮ネジは、EN 62444に準拠して設計されています。

カテゴリ

ケーブルグランド
工具とアクセサリ
  • 建設機械
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 耐衝撃性
  • 難燃性
  • CEマーキング
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
    • 産業セグメント
      • 建設機械
  • 製品デザイン
    • レンチ幅
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 65.0 mm
    • ネジサイズ
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 耐衝撃性
      • 難燃性
  • 認証と規格
    • 認証
      • CEマーキング

結果

(1)