Japan
 
 
Japan
 
 

アーシング材

SKINDICHT®ケーブルグランド用

LAPPのアーシングスリーブは、干渉信号から保護するために使用されます。アーシングスリーブは真鍮製で、ケーブルグランド SKINDICHT® SHVE および SKINDICHT® SRE 用です。

カテゴリ

ケーブルグランド
  • ハロゲンフリー
  • 耐UV性
  • 耐油性
  • 難燃性
フィルター
  • 一般情報
    • 在庫がなくなり次第販売終了
      • いいえ
  • 製品デザイン
    • クリア幅
      • 3.2 mm
      • 3.6 mm
      • 4.5 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
  • 製品の特徴
    • 製品の特徴
      • ハロゲンフリー
      • 耐UV性
      • 耐油性
      • 難燃性

結果

(1)