LAPPのエンラージャーは、ハウジング内の既存のねじ穴に、より大きな接続ネジを持つガスケットを使用する必要がある場合に使用されます。ポリアミド製とニッケルメッキ真鍮製のエンラージャーをご用意しています。
- エネルギー
- 建設機械
- メートル
- PG
- ハロゲンフリー
- 耐油性
- 耐薬品性
- 耐UV性
- 難燃性
- EXアプリケーションに最適
- CEマーキング
- CCCex認定
LAPPのエンラージャーは、ハウジング内の既存のねじ穴に、より大きな接続ネジを持つガスケットを使用する必要がある場合に使用されます。ポリアミド製とニッケルメッキ真鍮製のエンラージャーをご用意しています。