LAPPはプラスチック、金属、ステンレス製のロックナットを提供しています。ロックナットは、メートル、PG、NPTサイズがあります。
- 暖房、換気、空調、冷凍
- 建設機械
- 船舶
- 農業機械
- リフト&エレベーター
- エネルギー
- 組立機械
- 工作機械
- 鉄道車両
- 梱包
- ヘルスケア&製薬
- 食品・飲料
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 9
- PG 36
- PG 7
- PG 42
- PG 48
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- M 110
- M 72
- M 75
- M 90
- NPT 1 1/4"
- M 10
- M 105
- M 24
- M 36
- M 56
- M 6
- M 8
- M 80
- NPT 1 1/2"
- NPT 2"
- PF 1/2
- 耐油性
- ハロゲンフリー
- 難燃性
- 耐UV性
- 耐薬品性
- 耐衝撃性
- 耐酸性
- 耐食性
- 耐塩水性
- CEマーキング
- ULリステッド
- cULリステッド
- ULレコグナイズド
- cURレコグナイズド